Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Glándulas para cables y agarraderas de cable

Prensacables para cables Ex no metálicas CEAG GHG

Para su uso con cable no armado, los prensacables para cables CEAG Ex de la serie Crouse-Hinds se instalan para formar un sello impermeable en forro exterior del cable.

Certificaciones y cumplimientos

Ex-e y Ex-i:

Certificado ATEX N.°: PTB 14 ATEX 1015X

  • II 2 G Ex eb IIC Gb/II 2 D Ex tb IIIC Db

Certificado IECEx N.°: IECEx PTB 14.0027X

  • Ex eb IIC Gb/Ex eb IIC Gb

Clasificaciones ambientales

  • IP66/IP68

Agrandamiento y múltiplos:

  • Tamaños M16: PTB 99 ATEX 3101 X
  • Tamaños M20-M63: PTB 99 ATEX 3128 X
  • Ex II 2 G Ex e II/Ex II 2 D Ex tD A21
  • IECEx PTB 05.0004X
  • IP66

Características de diseño

  • Superficie grande de conexión del cable
  • Se requiere bajo torque para el ajuste
  • Pestaña integrada de sellado en la rosca

Materiales estándar

  • Prensaestopas:  poliamida
Especificaciones

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.