Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Cuerpos de conductos, cubiertas y cajas de interruptores

Cajas registro Condulet OE y EKC a prueba de explosión

Las cajas registro Condulet OE y EKC de la división Crouse-Hinds de Eaton se instalan en sistemas de tubería dentro de áreas peligrosas para proteger conductores en tubería rígida roscada, proporcionar una abertura en el sistema de conductos para extraer o empalmar conductores, interconectar tramos de tubería, cambiar la dirección de la tubería, y proporcionar acceso para mantenimiento y futuros cambios en el sistema.

Las cajas registro Condulet OE y EKC están certificadas para su uso en áreas peligrosas de Clase I, División 1 y Clase II, División 1.  

Certificaciones y cumplimientos

NEC/CEC:

  • Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos C, D
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III

Estándar UL:

  • UL1203

Estándar CSA:

  • C22.2 n.° 30

 

 

Características de diseño

Las cajas registro Condulet OE tienen:

  • Concentradores roscados cónicos para proporcionar continuidad de conexión a tierra
  • Bujes del concentrador integral lisos para proteger el aislamiento del conductor durante la extracción
  • 5 diferentes arreglos de conectores
  • Envolvente mecanizado con precisión, con orificios roscados para tornillos ciegos
  • Diseño más compacto de todas las cajas registro para áreas peligrosas

Las cajas registro EKC tienen:

  • Carcasa mecanizada con precisión y superficies de acoplamiento de cubierta para asegurar la unión a prueba de flama cuando se ensambla correctamente
  • Abertura de cubierta extra larga para facilitar la tracción y el empalme de conductores
  • Concentradores cónicos roscados y bujes integrales para tubería rígida roscada

Materiales estándar

  • Caja registro y tapa: aleación de hierro Feraloy (OE de 1/2” y 3/4” y accesorios EKC); aluminio sin cobre (accesorios OE de 1”)
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close