Descargar documento () de 20

Relé del generador de Eaton

Los relés generadores de Eaton (EGR5000) son los preferidos por los usuarios debido a su versatilidad y confiabilidad inigualables. Estos relés multifuncionales proporcionan control y protección de respaldo para generadores de tamaño mediano a grande. La función de interbloqueo selectivo de zonas del EGR mejora la coordinación y el tiempo de disparo. El diseño único proporciona medición, protección y control completos en una sola caja compacta, lo que ahorra espacio en el panel y costo general.

Flexible
Programa para su aplicación específica
Intuitivo
Coherente con la familia de productos de la serie E

Relés Serie E de Eaton

    Características principales

    • Protección basada en microprocesador con monitoreo y control para generadores de tamaño mediano a grande. 
    • Medición completa de tensión, corrientes, potencia, energía, funciones mínimas/máximas y de demanda. 
    • Medición, protección y control completos en un solo estuche compacto para reducir el espacio del panel, el cableado y los costos. 
    • La función de prueba integral reduce el tiempo y los gastos de mantenimiento. 
    • El enclavamiento selectivo de zona mejora la coordinación y el tiempo de disparo, y ahorra dinero en comparación con un esquema diferencial de barra tradicional. 
    • Funciones de controlador lógico programables para proporcionar soluciones de protección y control personalizadas. 
    • Reduce el tiempo de resolución de problemas y los costos de mantenimiento- El registro de eventos y disparos en memoria no volátil proporciona información detallada para el análisis y la restauración del sistema. 6000 ciclos de captura de forma de onda ayudan en el análisis posterior a la falla (visible mediante el software Powerport-E) 
    • Tiempo mínimo de reemplazo: bloques de terminales extraíbles ideales para entornos industriales 
    • El puerto RS-232 frontal y el software Powerport-E proporcionan acceso a la computadora local y una interfaz fácil de usar basada en Windows para los ajustes del relé, la configuración y la recuperación de datos. 
    • Interruptor abierto/cerrado desde la placa frontal del relé o remotamente a través de comunicaciones. 
    • Resolución de problemas rápida y fácil, procedimientos de mantenimiento mejorados y mayor seguridad de los dispositivos. Proporciona trazabilidad detallada para los cambios de configuración del sistema. 
    • El autodiagnóstico y la generación de informes de los relés mejoran el tiempo de actividad y la resolución de problemas.

    Mantenga sus operaciones en funcionamiento

    Los relés de protección basados en microprocesadores de la serie E de Eaton ofrecen protección y control confiables, seguros y completos de los sistemas de generación y distribución de energía. Los relés de protección del generador pueden utilizarse para proteger generadores de cualquier tamaño y también como protección primaria o de respaldo en generadores de reserva y aplicaciones de cogeneración.
    Especificaciones

    Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

    Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.

    Descargar enlaces
    X
    Download Close