Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Interruptores principales

Los interruptores principales de Eaton son parte de los módulos de servicio principales utilizados como equipo de entrada de servicio y alojados en un gabinete impermeable. Eaton ofrece tanto el interruptor fusible principal como el grupo de medición del interruptor principal con conexiones de electroducto que permiten tener una medición multi-inquilino en edificios de apartamentos de gran altura donde se utiliza el elevador de electroducto. Seleccione interruptores principales trifásicos de 400–200 A o interruptores fusibles principales trifásicos de 400–800 A con barra de aluminio o cobre.

Clasificaciones kAIC disponibles
42, 65 y 100
Cumplen con los requisitos
UL 489 | CSA 22.2 N.º 5

La demanda mundial de energía continúa aumentando

Eaton está ayudando a los clientes a hacer más con menos energía, al mismo tiempo que mejora la confiabilidad de los sistemas y procesos críticos. Los interruptores de Eaton se usan para conmutar y proteger el más bajo voltaje de distribución común en un sistema eléctrico.

Características principales

  • Los interruptores de dos polos son de 120/240 Vac, instalados en el campo
  • Los interruptores de tres polos son 208Y/120 Vac, instalados en el campo
  • Interruptores automáticos atornillados utilizados con 35MM y 35SS (chimeneas de medición modular monofásica)
  • Interruptores atornillados utilizados con 37MM y 37SS (pilas de medición modulares trifásicas)

Ayudar a abordar los costosos requisitos actuales

Las condiciones del mercado han impulsado mayores requisitos de clasificación de corriente de falla en áreas densamente pobladas, por lo que se ha incrementado el costo en aplicaciones multifamiliares que requieren soluciones de medición de grupo. El Interruptor miniatura BRHX de Eaton está específicamente diseñado para ayudar a abordar esta creciente necesidad del mercado al expandir sus clasificaciones de combinaciones de serie de 3 niveles para 65 kAIC hasta 2000 A.

Ayudar a reducir los costos

El Interruptor miniatura BRX de Eaton ayudará a los contratistas a reducir los costos al facilitar la instalación y eliminar la necesidad de interruptores ascendentes especificados y utilizar módulos de servicio menos costosos.
Especificaciones

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.

Descargar enlaces
X
Download Close