Descargar documento () de 20
Accesorios de fusibles

1AXXXX PCB fuse clip

Eaton offers a variety of fuse clips for attaching ferrule fuses to PCB boards. The fuse clips are available for ATC/ATM blade, 5 mm, ¼” & 13/32” diameter fuses. This is a RoHS compliant fuse accessory.

Sujetadores de fusibles
Para fusibles de 5 mm y 1/4 in de diámetro
Para montaje en PCB

Especificaciones
Para obtener información detallada sobre las especificaciones, consulte la ficha técnica.
Nombre del producto
Fusibles aceptados
1A1119 1/4 in
1A1120
1/4 in
1A1907
1/4 in
1A3398
1/4 in
1A3399
5 mm
1A3400
10 mm o 13/32 in
1A4533
1/4 in
1A4534
1/4 in
1A5018
5 mm
1A5600
Fusibles ATC
1A5601
5 mm
1A5602
5 mm
1A5778
Fusibles ATM
1A5779
Fusibles ATM
1A5780
Fusibles ATC
HTC-200M 5 mm
HTC-210M 5 mm
Descargar enlaces
X
Download Close