Descargar documento () de 20
Componentes magnéticos (inductores y transformadores)

Inductor Econo-pac (EP)

Los inductores/transformadores de potencia toroidales de la familia ECONO-PAC (EP) de Eaton utilizan material de núcleo de polvo de hierro en una construcción segura de montaje en superficie de 4 terminales y pueden utilizarse como inductores individuales o acoplados, o como transformadores 1:1 que proporcionan aislamiento entre dos devanados. Los devanados pueden conectarse en serie o en paralelo, lo que ofrece una amplia gama de inductancia y corrientes nominales. Los inductores/transformadores de potencia EP vienen en dos dimensiones: 11,43 mm x 11 43 mm y 13,97 mm x 13,97 mm, y cuatro alturas. Los inductores/transformadores de potencia EP se pueden utilizar en varias aplicaciones, por ejemplo, computadoras y dispositivos de energía portátiles, paneles LCD, reproductores de DVD, convertidores de reducción, de elevación, de avance y resonantes, filtrado de ruido y cebadores de filtro, convertidores CC/CC (como inductor), transformadores: (1:1), aislamiento de 300 V CC, SEPIC, retroceso.

Los bobinados se conectan en serie o en paralelo
Inductor individual o acoplado para aplicaciones de inductor/transformador
Alta densidad de flujo de saturación

Soluciones electrónicas automotrices

Protección de circuitos, componentes magnéticos y supercapacitores diseñados para aplicaciones automotrices.

Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Para obtener información detallada sobre las especificaciones, consulte la ficha técnica.
Parte Rango de inductancia (μH) Rango de Isat (A) Rango de Irms (A) DCR (Ω) Combinaciones de inductancia
CTX__-4A Octa-Pac Plus 0,33 - 300 0,38 - 22,5 0,37 - 12,2 0,003 - 3,148 En paralelo y en serie
Descargar enlaces
X
Download Close