Descargar documento () de 20
Fuse holders, clips and accessories

HTC-78M PCB fuse block

Eaton’s HTC-78M fuse holder is a PCB board mounted fuse block for 5 x 20 mm ferrule fuses. This is a RoHS compliant fuse accessory.

Portafusibles de montaje en PCB
Para fusibles de 5 mm x 20 mm
Capacidad nominal de hasta 6,3 A de conformidad con IEC 60127-6
Especificaciones
Código del producto Capacidad nominal (A) según UL 4248 Capacidad nominal (V) según UL 4248 Capacidad nominal (A) según IEC 60127-6 Capacidad nominal (V) según IEC 60127-6 Capacidad nominal autocertificada (A) Capacidad nominal autocertificada (V)
HTC-78M 20 250 6,3 250 20 500
Descargar enlaces
X
Download Close

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Technical support

Contact us