Descargar documento () de 20
Magnetics (inductors & transformers)

Microinductor de ferrita tipo chip MFB

Los microinductores de ferrita multicapa (MFB) de Eaton ofrecen un gran rendimiento de alta impedancia en una amplia gama de aplicaciones de alta frecuencia. Los microinductores de ferrita de la serie MFB de Eaton vienen en una amplia variedad de tamaños estándares de la industria. Están diseñados exclusivamente para minimizar el ruido eléctrico de alta frecuencia en aplicaciones sensibles a la interferencia electromagnética (EMI).

Los MFB de Eaton se ofrecen en dos versiones: MFBW, que tienen valores de impedancia más altos, y MFBM, que son ideales para aplicaciones de RF/inalámbricas de mayor corriente. Cada producto tiene una estructura multicapa resistente con materiales patentados de supresión de ruido.

Los microinductores de ferrita de la serie MFB están diseñados de acuerdo con estándares de calidad y fabricación de primera categoría para garantizar un excelente rendimiento del producto. Cada producto está compuesto por materiales ecológicos y cumple con las normas RoHS.

Especificaciones

Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close