Descargar documento () de 20
Fuses

Fusible S505SC de 5 x 20 mm

Los fusibles de virola S505SC de retardo y alta capacidad de desconexión de 5 mm x 20 mm de Eaton están diseñados conforme a IEC 60127-2 para protección de sobrecorriente de circuitos electrónicos. Encárguelos en formato de fusible de cartucho con conductores axiales para instalación con orificio pasante en un PCB.

Hojas de datos técnicas

Ficha técnica del fusible S505SC

Retardo
Alta capacidad de desconexión
Fusible de virola de 5 mm x 20 mm diseñado conforme a IEC

Ayuda para el producto Fusible de virola de 5 mm

La serie de fusibles de 5 mm Bussmann® de Eaton incluye una línea completa de opciones de acción rápida y de retardo, tanto en vidrio, con bajo poder de desconexión, como en construcciones de cerámica, con alto poder de desconexión.
Especificaciones

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close