Descargar documento () de 20
Accesorios para gabinetes

Control de clima de gabinetes

Los productos de control de clima de la serie B-Line de Eaton ayudan a abordar los requisitos de ventilación y refrigeración de los gabinetes eléctricos.

Productos de control de clima

Los productos de control de clima de la serie B-Line de Eaton incluyen una amplia gama de unidades para prácticamente todos los tipos de aplicaciones; los clientes pueden elegir la opción más adecuada para satisfacer los requisitos de ventilación o refrigeración de sus gabinetes.

estno-f.jpg

Refrigeración de aire por ventilación forzada

En ambientes limpios y no peligrosos con temperaturas ambiente aceptables, normalmente es adecuado un sistema simple de refrigeración de aire por ventilación forzada que usa el aire ambiente. Combinados con un filtro de aire de bajo costo, estos dispositivos generalmente satisfacen las necesidades de eliminación de calor de los equipos electrónicos y eléctricos comunes.

Refrigeración de circuito cerrado

En ambientes agresivos que involucren temperaturas elevadas, partículas pesadas, aceite o sustancias químicas capaces de dañar los componentes, el aire ambiente debe mantenerse fuera del gabinete. En general, se usan gabinetes sellados, con refrigeración de circuito cerrado que consta de dos sistemas de circulación separados en una sola unidad. Uno de ellos, sellado contra el aire ambiente, enfría y recircula el aire frío limpio por todo el gabinete. El segundo sistema usa aire o agua ambiente para quitar y eliminar el calor.

Cómo seleccionar la solución de control de clima adecuada

Para determinar la solución correcta de control de clima de gabinetes, ofrecemos los siguientes recursos para brindarle la solución adecuada para satisfacer sus necesidades.

  • Opciones de tamaño y selección de aire acondicionado
  • Hoja de cálculo del calentador
kp100_l.jpg

Opciones de control de clima de la serie B-Line

Opciones de aire acondicionado

  • Serie Guardian NEMA 4 y 4X 
  • Serie Slimcool NEMA 4 o 4X
  • Serie NEMA 12 Compact horizontal con montaje superior 
  • Serie NEMA 12 Compact Plus horizontal con montaje superior
kna4c3dp21l_r.jpg

Ventiladores de filtros y accesorios

  • Ventilador de caja NEMA 1
  • Serie NEMA 3R Advantage Sentry
  • Serie Advantage Sentry con ensambles para rejilla
  • Serie Guardian NEMA 4 o 4X
  • Serie Guardian con ensambles para campana de filtro
  • Filtros de repuesto, rejillas y ventiladores de filtros NEMA 12
kp100_l.jpg

Calentadores de ventiladores

  • Calentadores de ventiladores con PTC
  • Calentadores de ventiladores
  • Termostatos pequeños
  • Controles electrónicos de humedad y temperatura
eh15_r.jpg
Especificaciones

Control de clima de gabinetes

Para obtener una selección completa de las opciones de control de clima, consulte o descargue la sección de control de clima de la serie B-Line del catálogo de gabinetes eléctricos de la serie B-Line

Próximamente, se brindarán detalles de SKU.

Centro de especificadores CoSPEC de la serie B-Line

En Eaton, nuestro objetivo es ser un proveedor líder de información y recursos para los profesionales del diseño y la ingeniería involucrados en el diseño, la construcción y el mantenimiento de subsistemas de instalaciones de ingeniería MEP&T a nivel mundial. CoSPEC está repleto de características, como el nuevo catálogo de CAD/BIM/PDMS/envíos que ofrece la posibilidad de seleccionar y ver los productos de la serie B-Line en 2D y 3D. Luego, con solo algunos clics, descargue fácilmente el contenido de diseño en uno de los casi 100 formatos diferentes de CAD, BIM, PDMS y gráficos.
Descargar enlaces
X
Download Close