Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Gabinetes de fibra de vidrio de caja de conexiones FJ

Las cajas de conexiones de fibra de vidrio FJ de la división Crouse-Hinds de Eaton están disponibles en 12 tamaños diferentes, cada una de las cuales ofrece una multitud de opciones de cubiertas duraderas con características como bisagras de acero inoxidable, cubiertas de candado y ventanas.  Estos gabinetes están hechos de poliéster reforzado con fibra de vidrio y tienen una junta de poliuretano vertido sin costuras que proporciona un sello impermeable y hermético al polvo para una excepcional resistencia a la corrosión y a los químicos.

Certificaciones y cumplimientos

  • UL/cUL 50, Tipos 1, 3, 4X, 6P, 12
  • Archivo UL n.° E-57656
  • Estándar CSA C22.2 - Archivo 244248 Tipos 1, 3, 4X, 6P, 12
  • NEMA estándar 250 - Tipos 1, 3, 4X, 6P, 12
  • Rango de temperatura: -60 °C a +120 °C (-76 °F a +250 °F)
  • Clasificación de inflamabilidad: UL94-5V
  • Inflamabilidad de la ventana: UL94V-0
  • Sin propagación de llamas

Características de diseño

  • Junta de poliuretano continua de retención de memoria
  • Tornillos cautivos de la cubierta de acero inoxidable
  • Poliéster reforzado con fibra de vidrio resistente a productos químicos
  • Diseño sumergible, no corrosivo
  • Impermeable, hermético al polvo
  • No conductor, resistente al impacto, resistente a los rayos UV
  • Cortes de materiales, taladros, punzones y sierras con facilidad y precisión
  • Bordes redondeados, protuberancias mínimas o áreas de bolsillo expuestas para el ensamblaje de polvo y residuos
  • Superficie lisa, sin variaciones de color, remolinos o bolsillos de color, sin vacíos
  • Cadena de retención de acero inoxidable en la serie de cubiertas de tornillo
  • Bisagras de acero inoxidable de longitud completa en la serie de cubiertas de bisagras

Materiales estándar

  • Gabinete: poliéster termoestable reforzado con fibra de vidrio moldeado por compresión en caliente
  • Junta:  poliuretano vertido
  • Tornillos cautivos: acero inoxidable
  • Herrajes externos: acero inoxidable 304
Especificaciones
Descargar enlaces