Los gabinetes listos para desconexión con montaje de piso de la serie B-Line de Eaton están diseñados para albergar controles e instrumentos eléctricos. Cada gabinete de desconexión con montaje de piso cuenta con una abertura universal en la brida del lado derecho o el poste central y se adapta a la mayoría de los operadores de desconexión cuando se usa con adaptadores para operadores.
Gabinetes tipo 12 de pie con cierre de 3 puntos
Gabinetes tipo 12 autónomos con cierre de 3 puntos
Gabinetes tipo 12 autónomos modulares con cierre de 3 puntos
Para obtener información adicional, consulte o descargue la sección de gabinetes de desconexión del catálogo de gabinetes de la serie B-Line.
Para obtener más información, consulte la sección de gabinetes de desconexión del catálogo de gabinetes eléctricos de la serie B-Line.
Próximamente, se brindarán datos de SKU.
Los gabinetes grandes de la serie B-Line de Eaton ofrecen una solución de alta calidad y proporcionan protección ambiental confiable para equipos eléctricos.