Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Gabinetes de panel con montaje de pared y autónomos tipo 4

Los gabinetes de panel con montaje de pared y autónomos tipo 4 de la serie Crouse-Hinds brindan protección contra el polvo y la lluvia arrastrados por el viento, las salpicaduras de agua y el agua dirigida por manguera.  Estos gabinetes industriales, que cumplen con NEMA, están disponibles en una amplia gama de tamaños; y cada uno cuenta con varias configuraciones para una gran cantidad de aplicaciones.

Nuestros gabinetes tipo 4 están certificados, diseñados y fabricados para funcionar en las condiciones más exigentes que requieren las plantas químicas, las refinerías, los fabricantes de equipos originales, las aplicaciones de mantenimiento, reparaciones y servicios y las instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Estos gabinetes excepcionalmente duraderos y resistentes a la corrosión pueden soportar el abuso extremo y la exposición a las sustancias químicas, el agua y las condiciones graves. Cuentan con características de diseño exclusivas, fabricación de precisión y materiales de la más alta calidad, lo que los convierte en la opción principal para aplicaciones de instrumentación y eléctricas.

Certificaciones y cumplimientos

NEC/CEC

  • Certificación UL508, tipo 4, tipo 12
  • Certificación cUL, tipo 4, tipo 12
  • Cumple con la norma NEMA para tipo 4, tipo 12

Características de diseño

  • Todas las costuras soldadas continuas tienen un acabado liso.
  • El kit de accesorios de montaje proporcionado incluye accesorios de montaje de conexión a tierra, tuercas hexagonales bridadas 0,312-18 para montaje en panel y arandelas de sellado para los orificios de montaje en el armazón.
  • El diseño acanalado bridado en el armazón se forma alrededor de la abertura del armazón para desviar los contaminantes líquidos de la abertura de la puerta.
  • El diseño de brida de ancho reducido aumenta la abertura del gabinete.
  • Se proporciona perno de conexión a tierra en el armazón del gabinete.
  • Se proporcionan pernos de collar 0,312-18 para montar paneles opcionales de la serie Premier.
  • Se proporcionan orificios de montaje en el armazón del gabinete para montaje directo o patas de montaje opcionales.
  • El soporte de servicio ofrece opciones de manejo de cables y montaje de accesorios.
  • Las puertas están aseguradas al armazón con un diseño exclusivo de bisagra oculta accionada por resorte en un lado y pestillos ranurados de cuarto de vuelta al ras en el lado opuesto.
  • Las puertas se desmontan fácilmente y son intercambiables.
  • La puerta tiene una junta sin empalmes vertida in situ.
  • La puerta se abre 170° para brindar fácil acceso.
  • El riel de servicio proporciona conexión a tierra, rigidez y manejo de cables.
  • Los gabinetes de ventanas/puertas cuentan con una ventana de policarbonato transparente montada empotrada.

Materiales estándar

  • Gabinete y puerta: acero de calibre normalizado.  El recubrimiento de pintura electro-estática de poliéster proporciona un acabado resistente, lo que permite que los gabinetes resistan a la exposición prolongada al aire libre.
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close