Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Acoplamientos a prueba de explosiones EC

Los acoplamientos EC a prueba de explosiones de la serie Crouse-Hinds se usan en áreas peligrosas donde se requiere un miembro flexible en un sistema de conducto para lograr curvas difíciles, o para permitir el movimiento o la vibración de los equipos o las unidades conectadas.

Certificaciones y cumplimientos

NEC

  • 1,27 cm y 1,9 cm (1/2 in y 3/4 in) (latón y acero inoxidable): Clase I, División 1, Grupos A, B, C, D
  • 2,5 cm a 5 cm (1 in a 2 in) (latón y acero inoxidable): Clase I, división 1, grupos C, D
  • Todos los tamaños para uso en clase II, división 1, grupos E, F, G; clase III

 

Estándar UL

  • UL1203
  • Longitudes de hasta 91,4 cm (36 in) (certificación UL)
  • Longitudes por encima de 91,4 cm (36 in) (sin certificación UL)

 

ATEX e IECEx – ECGJH S516 únicamente

  • 1,27 cm y 1,9 cm (1/2 in y ¾ in) (10,2 cm a 91,4 cm [4  in a 36 in] de longitud flexible solamente) – Ex d IIC, IP66
  • 2,5 cm a 5 cm (1 in a 2 in) (10,2 cm a 91,4 cm [4 in a 36 in] de longitud flexible solamente) – Ex d IIB, IP66

Características de diseño

  • Diseño resistente para soportar la presión explosiva (clase I) y el abuso mecánico.
  • Impermeable para lugares húmedos.
  • Para uso donde la falta de espacio dificulta el uso de conductos rígidos.
  • El revestimiento de conducto de alambre en tamaños de 1,27 cm a 5 cm (1/2 in a 2 in) aísla contra las conexiones a tierra y se quema a causa de un cortocircuito.
  • No se requieren puentes de unión; la trenza metálica proporciona una trayectoria eléctrica continua.
  • La combinación ECGJH tiene dos conectores de extremo macho roscados.
  • La combinación ECLK tiene una unión hembra y un conector de extremo roscado macho.

Materiales estándar

  • Accesorios para extremos: 1,27 cm a 5 cm (1/2 in a 2 in): latón forjado, natural; 6,45 cm a 10,2 cm (2-1/2 in a 4 in): acero inoxidable, natural
  • Uniones hembra: 1,27 cm a 2,5 cm (1/2 in a 1 in): acero, electrogalvanizado con tratamiento de cromato; 3,2 cm a 10,2 cm (1-1/4 in a 4 in): Aleación de hierro Feraloy; electrogalvanizado con pintura acrílica de aluminio
  • Los acoplamientos de 1,27 cm a 5 cm (1/2 in a 2 in) tienen una cubierta de trenza de bronce y un núcleo interior de latón flexible; el empaque es una trenza de algodón tejido impregnada con asfalto.
  • Los acoplamientos de 6,45 cm a 10,2 cm (2-1/2 in a 4 in) tienen una trenza de acero inoxidable tipo 304.
  • Acoplamientos ECGJH disponibles en acero inoxidable.
  • Revestimiento protector de PVC flexible disponible para ubicaciones altamente corrosivas.
Especificaciones

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.

Descargar enlaces
X
Download Close