Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
IMC rígido

Uniones de conductos, codos y tes a prueba de explosiones

Las uniones a prueba de explosiones de la serie Crouse-Hinds se instalan en sistemas de conductos rígidos/IMC para conectar conductos a conductos, un accesorio de conducto, una caja de conexiones o un gabinete de dispositivos.  También hay uniones de expansión disponibles, que permiten la expansión y la contracción del conducto y compensan el corte demasiado corto del conducto.  Disponible en una variedad de materiales, incluido el acero inoxidable, para adaptarse a las preferencias del cliente.

Los codos a prueba de explosiones permiten un cambio de 90° en la dirección del tramo del conducto, o al terminar en una caja o accesorio.  Los codos están disponibles con certificaciones para entornos NEC clase I y II, así como aplicaciones IEC zona 1, 2, 21 y 22.

Certificaciones y cumplimientos

Uniones:

  • clase I, divisiones 1 y 2, grupos A, B, C, D*
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III
  • Estándar UL: UL1203
  • Estándar CSA: C22.2 N.° 30 

* Las certificaciones varían según el modelo.  Consulte la sección de certificaciones y cumplimiento de la página del catálogo para la clasificación de cada producto.

Codos y tes:
  • Tipo de protección: Ex d, DIP A21, IP67
  • Grado de protección: IP67
  • Grupo de gas: IIB
  • Aprobaciones: Ex1108U

Características de diseño

  • Las uniones UNY, UNF y UNL tienen diseños compactos que permiten el ensamblaje con un mínimo de espacio libre a otros conductos o equipos adyacentes.
  • Las uniones UNA tienen una sola tuerca de sujeción en un ángulo, lo que la convierte en una unión y un conector; esto permite uniones de conducto en ángulos entre 90° y 180°.
  • Los codos EL tienen un interior liso y son resistentes y compactos.
  • Los codos y las tes con certificación FE y FT IEC cuentan con grandes aberturas para facilitar la tracción de cables.
Especificaciones

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.