Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Conducto a prueba de filtración

Conducto flexible no metálico a prueba de filtración UL tipo B y tubería eléctrica a prueba de filtración para usar con accesorios a prueba de filtración para terminar y sellar cajas y gabinetes a prueba de filtración, aceite o lluvia.

Certificaciones y cumplimientos

NEC/CEC

  • Certificación UL
  • Certificación CSA

Características de diseño

Conducto a prueba de filtración:

  • Resiste la abrasión, el aceite, el agua, el ácido y las virutas de metal
  • Interior liso para facilitar la tracción de cables; sin rebabas ni bordes filosos peligrosos; no daña los conductores
  • Resistente a la corrosión en condiciones ambientales difíciles
  • Adecuado para lugares húmedos
  • Instalación rápida; se corta con cuchillo de uso general o cúter de PVC
  • 90°, tiene interior liso para evitar la abrasión de los conductores
  • Clasificado para 80 °C en seco; 60 °C en entornos húmedos; resistente al aceite a 70 °C
  • Disponible en negro o gris

Tubería eléctrica a prueba de filtración:

  • Instalación rápida; se corta con cuchillo de uso general o cúter de PVC
  • Adecuado para su uso en aplicaciones de alta vibración o flexión
  • Resistente a la corrosión, el aceite y el agua
  • Máxima flexibilidad; se puede utilizar en espacios sumamente reducidos
  • Resiste el uso inadecuado, la tracción y el aplastamiento
Especificaciones

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.

Descargar enlaces
X
Download Close