Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Abrazaderas de conexión a tierra de la servicio de entrada, casquillos de conexión a tierra y puentes de unión

Las abrazaderas de conexión a tierra serie Crouse-Hinds se utilizan para conectar cables o conductores para la conexión a tierra.  Los casquillos de conexión a tierra integradas están diseñadas para una instalación rápida y fácil, y se utilizan para unir cables y superficies en aplicaciones de conexión a tierra.  Nuestro puente de unión intersistema proporciona una unión intersistema confiable entre los sistemas de alimentación y de conexión a tierra de comunicación en aplicaciones comerciales y residenciales.

Certificaciones y cumplimientos

NEC/CEC:

  • Certificaciones UL y CSA para modelos seleccionados:  descargue las páginas del catálogo en la sección de recursos para obtener detalles completos.

Características de diseño

Abrazaderas de conexión a tierra:

  • La barra de presión gira 360° para facilitar la alineación

Casquillos de conexión a tierra:

  • Disponibles en aluminio o cobre para adaptarse a las especificaciones del cliente
  • Tornillo de cabeza hexagonal o ranurada enchapada de alta resistencia para una fácil instalación
  • Cada casquillo admite una gama de tamaños de cable

Puentes de unión:

  • Para usar en aplicaciones residenciales y comerciales
  • Pueden conectar a tierra hasta cuatro sistemas en una sola ubicación
  • Disponibles en aleación de zinc o cobre
  • La cubierta de plástico a presión proporciona una fácil instalación y protege de los elementos
  • Clasificados para usar con conductores de cobre macizos y trenzados

Materiales estándar

  • Zinc fundido o cobre
Especificaciones

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.