Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Correas, abrazaderas y abrazaderas posteriores: EMT

Las abrazaderas posteriores serie Crouse-Hinds proporcionan espacio entre el conducto EMT y la superficie de montaje.  Las correas y abrazaderas fijan y sostienen el conducto EMT a la superficie de montaje.

Certificaciones y cumplimientos

  • Certificaciones UL y cUL
  • Archivo UL n.º E-184283

Características de diseño

  • Las abrazaderas posteriores están disponibles en tamaños comerciales de 1,27 cm (1/2") a 15,24 cm (6")
  • Las correas y abrazaderas están disponibles en tamaños comerciales de 1,27 cm (1/2") a 10,16 (4")

Materiales estándar

  • Abrazaderas posteriores: acero estampado, 1,27 cm (1/2”) a 3,81 cm (1 1/2”); hierro maleable, 5,08 cm (2”) a 10,16 cm (6”)
  • Abrazaderas: hierro maleable o acero
  • Correas de clavado: acero fundido o acero estampado
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close