Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Fusibles Clase J serie Bussmann

Los fusibles UL Clase J serie Bussmann amplían tanto nuestra familia de productos Low-Peak, con fusibles LPJ_SP y LPJ_SPI con retardo de tiempo y de doble elemento, así como nuestra línea de fusibles Limitron que ofrece fusibles JKS de acción rápida. Los fusibles LPJ proporcionan una capacidad de interrupción de 300 000 amperios a 600 VCA RMS simétricos y 100 kA VCD, mientras entregan un retardo de tiempo 10 segundos (mínimo) a 500% la corriente nominal, lo cual es ideal para dimensionar altas cargas de arranque. Los productos LPJ están disponibles con indicador de fusible abierto, opcional. Estos productos UL Clase J en versiones de 1 a 600 amperios proporcionan un rendimiento excepcional a 600 VCA y 300 VCD (consulte las hojas de datos para obtener detalles específicos) en un tamaño compacto que ocupa menos espacio.

Características principales

  • Los elementos separados contra sobrecarga y cortocircuito proporcionan un retardo de tiempo para dimensionar altas corrientes de arranque asociadas a la limitación de corriente Clase J
  • La relación de ampacidad de 2:1 (dentro de la familia de fusibles Low-Peak) facilita la coordinación selectiva, y evita que los cortes eléctricos se extiendan más allá del circuito con falla
  • La serie de combinaciones de capacidades con interruptores para circuitos derivados, permite una mayor cobertura, independiente del fabricante del interruptor

Beneficios de los fusibles de clase J

Los fusibles limitadores de corriente de doble elemento con retardo de tiempo de clase J están disponibles con indicación de fusible abierto opcional en capacidades seleccionadas.

Programa de actualización de pico bajo

Fuseología

Una introducción a la explicación sobre los fusibles y cómo se aplican para proporcionar protección de sobrecorriente.

Caja de herramientas de la serie Bussmann

La página de destino de aplicaciones proporciona la eficiencia y la organización de un portal para todas las herramientas web sensibles de la serie Bussmann
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close