Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Luminarias con protección contra explosiones HID y LED CEAG AB05

Una luminaria a pared a prueba de flama y resistente al impacto para iluminar caminos exteriores, pasarelas y corredores en áreas peligrosas.  La luminaria a pared protegida contra explosiones CEAG AB05 de la División Crouse-Hinds de Eaton proporciona iluminación segura y confiable en las zonas 1, 2, 21 y 22 peligrosas.  Disponible con un módulo LED de 22 W o una lámpara HID de 70 W, la luminaria a pared AB05 está fabricada con una cubierta de hierro fundido duradera con recubrimiento de pintura electro-estática.  Una guarda integrada, una cubierta de vidrio resistente a rayones y una clasificación IP66 proporcionan mayor protección contra impactos, vibraciones y elementos.  

Estas luminarias están diseñadas para iluminación dirigida en interiores y exteriores donde existen condiciones corrosivas, húmedas, polvorientas, calientes y/o frías.  Las instalaciones frecuentes incluyen instalaciones de producción de petróleo y gas, plantas químicas y aplicaciones industriales pesadas.

Certificaciones y cumplimientos

Estándares IEC/EN

  • Certificado de examen de Tipo EC: 
    • LED  AB05: BVS 09 ATEX E 014 X
    • HID  AB05: BVS 07 ATEX E 151
  •  Certificado de conformidad de IECEx: 
    • LED  AB05: IECEx BVS 09.0032X
    • HID AB05: IECEx BVS 10.0071
  • Marcas conforme a 2014/34/EU: 
    • LED AB05: Ex II 2 G Ex d IIB T6 (Tu ≤ +40 °C)/T5 Gb; EX II 2 D Ex tb IIIC T80 °C (Tu ≤ +40 °C)/T100 °C Db IP66
    • HID AB05: Ex II 3 G nR II T4/T3 Gc; Ex II 3 D Ex tc IIIC T100 °C/T125 °C/T140 °C Dc IP66
  • Marcas conforme a IECEx: 
    • LED AB05: Ex d IIB T6 (Tu ≤ +40 °C)/T5 Gb; Ex tb IIIC T80 °C (Tu ≤ +40 °C)/T100 °C Db
    • HID  AB05: Ex nR IIC T4/T3 Gc; Ex tc IIIC T100  °C/T125 °C/T140 °C Dc IP66
  • Grado de protección conforme a EN 60529: IP66
  • Temperatura ambiente permisible: De -55 °C a +55 °C

 

Características de diseño

  • La luminaria compacta y liviana proporciona una solución resistente para ambientes peligrosos y extremadamente agresivos
  • Distribución de luz optimizada para alturas de suspensión bajas y medias: ideal para iluminar pasarelas, corredores, escaleras y salas de almacenamiento y para usar en todas las áreas con espacio limitado.
  • Grado de protección IP66
  • La cúpula protectora de vidrio es extremadamente resistente al impacto y al calor.
  • La guarda integrada proporciona protección adicional contra impactos y golpes
  • Certificado para temperaturas ambiente de -20 °C a +50 °C

Materiales estándar

  • Gabinete: aleación ligera con recubrimiento de pintura electro-estática
  • Cubierta protectora: vidrio de borosilicato
  • Tornillos externos: acero inoxidable
Especificaciones

Información para realizar pedidos

Descargar enlaces
X
Download Close