Con una altura de apenas 74 mm, el PowerXLTM DB1 se encuentra dentro de la clase de variadores más pequeña compatibles con IEC. La eliminación del disipador térmico ofrece un ahorro de espacio del 40 % en comparación con un variador estándar con enfriamiento activo. Este dispositivo compacto es, por lo tanto, ideal para la integración en sistemas existentes que carecen del espacio necesario para disipadores de calor o ventilación adecuada. Y los entornos hostiles y exigentes tampoco plantean ningún problema. Equipado con las mismas funcionalidades que el variador DC1, el DB1 es un dispositivo de alto rendimiento que se puede utilizar en motores de hasta e incluyendo la clase de eficiencia IE4.