El S811+ de la serie Moeller de Eaton es uno de los arrancadores suaves más pequeños y compactos del mundo. Los dispositivos están disponibles en cinco tamaños, con corrientes nominales de 37 A a 850 A y voltajes de red de 200 V a 690 V. Gracias al sistema de control trifásico, la derivación interna y las amplias funciones de monitoreo y protección, el S811+ garantiza arranques suaves y un funcionamiento continuo y seguro, incluso en aplicaciones con torques de alta carga. Un panel digital de operación y visualización permite funciones avanzadas para aplicaciones más sofisticadas. El algoritmo especial de control de bomba con rampa de parada suave prolongada evita eficazmente el golpe de ariete al detener una bomba. Además, son posibles las configuraciones en línea y delta. Dado que el S811+ solo tiene que manejar alrededor del 58 % de la corriente nominal del motor, es posible utilizar un dispositivo mucho más pequeño de lo que sería el caso.