Descargar documento () de 20

Relevadores de sobrecarga bimetálicos

La protección del motor es una de las tareas centrales del equipo eléctrico de cualquier máquina. Los relés bimetálicos de la serie Moeller de Eaton ofrecen la solución adecuada para cualquier aplicación. Los relevadores de sobrecarga están aprobados por UL/CSA y CCC, haciéndolos adecuados para su uso global. Los relés ZE y ZB también cuentan con certificación ATEX como dispositivos de protección para motores Ex-e.

 
Confiable:
Protección con pérdida de fase y sobrecarga
Relé del transformador ZW7:
Protección en caso de arranque pesado
Uso global:
Aprobaciones UL/CSA y CCC

Características principales

  • Protección con pérdida de fase y sobrecarga
  • Los contactos auxiliares apagan la protección del motor y señalan la falla
  • Aprobaciones UL/CSA y CCC
  • Adecuado para la protección de motores Ex-e (ZE, ZB)

Soluciones bimetálicas integrales

Los relés bimetálicos de la serie Z ofrecen protección confiable en caso de fallas de fase y sobrecargas, que cubren un rango de corriente de hasta 630 A. Los relevadores de protección de motor comprenden la siguiente serie de productos: Relé bimetálico Z5 (adecuado para DILM185A, DILM225A, DILM250A, DILM300A), relé bimetálico ZE para usar en combinación con los contactores pequeños DILEM, relé bimetálico ZB (adecuado para DILM7 hasta DILM170) y relé de transformador ZW7 para protección en caso de arranque pesado. Los relés ZE y ZB son adecuados para la protección de motores electrónicos Ex y pueden montarse directamente en contactores DILM con hasta 300 A.

La serie Moeller de Eaton: un legado de 100 años

Con más de 100 años de experiencia en arranque, control y protección de motores, la serie Moeller de Eaton le ofrece una cartera de productos comprobada que le ayudará a utilizar la energía de manera más confiable, eficiente, segura y sostenible.
Especificaciones
Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco