El software CODESYS es la herramienta de programación ideal para aplicaciones de máquinas y procesos en la construcción de máquinas y la integración de sistemas. El software es la herramienta de programación perfecta para todas las aplicaciones en las que se requiere un PLC o HMI-PLC potente con varias conexiones de colector de campo. Todos los controladores XV/XC de Eaton pueden programarse con CODESYS versión 2 o 3. El software combina funciones técnicas sofisticadas y fácil manejo. Además, es el sistema de programación elegido por muchos fabricantes.
Rango del producto | CODESYS V2 | CODESYS V3 |
XV-102-B/-D/-E… | X 1,2 | X 1,2,3 |
XV-112... | X 1,2 | X 1,2,3 |
XV-152... | X 1,2 | X 1,2,3 |
XV-3... | X 1,2 | X 1,2,3 |
XC-152... | X 1,2 | X 1,2,3 |
XC-3... | X 2,3 | |
XC-CPU202-...-XV | X 2 | X 2,3 |
XC-CPU201-...-XV | X 2 | |
XC-CPU201... | X | |
XC-CPU101... | X | |
XC-CPU121-2C256K | X | |
XN-PLC-CANOPEN | X | |
EC4P... | X | |
2 = Visualización web 3 = OPC-UA |