Descargar documento () de 20

Fuentes de alimentación easyPower

Las fuentes de alimentación monofásicas de modo conmutado easyPower de la serie Moeller de Eaton son flexibles y fáciles de usar y permiten un diagnóstico rápido de la salida de voltaje. Una luz LED continua indica el funcionamiento libre de fallas de los dispositivos. En caso de cortocircuito o sobrecarga en la salida de voltaje, el LED comenzará a parpadear. La cubierta de los dispositivos easyPower se basa en el diseño familiar del relé de control “easy”. Esto garantiza una apariencia uniforme en el panel de control.

Bajo voltaje seguro:
SELV según EN 60 950
Adecuado para uso global:
Rango de voltaje de entrada de 85 V - 264 V CA, 50/60 Hz
Certificación:
CE, UL, CSA, EAC, C-Tick

Características principales

  • Frente estandarizado de 45 mm, adaptado de manera óptima al diseño de la placa de distribución
  • Montaje fácil en carril DIN de 35 mm
  • Compacto y ligero
  • Alta eficiencia y rango de temperatura alto
  • Nivel de interferencia de radio B según EN 55 011 y EN 55 022, adecuado para uso en redes industriales y públicas

Alto nivel de seguridad

Las fuentes de alimentación primarias en modo conmutado easy200-POW e easy400-POW ofrecen un voltaje bajo seguro (SELV según EN60950) con nivel de interferencia de radio B según EN55011 y EN55022. Se han probado para su uso en redes industriales y públicas. La protección integrada, como la protección contra sobrecarga y la resistencia continua a cortocircuitos, garantiza un alto nivel de seguridad.

Máximo rendimiento

La conexión paralela del voltaje de salida aumenta la salida de potencia y también garantiza una mayor disponibilidad del sistema durante el funcionamiento redundante. Las fuentes de alimentación de carril DIN garantizan un funcionamiento monofásico eficiente.

La serie Moeller de Eaton: un legado de 100 años

Con más de 100 años de experiencia en arranque, control y protección de motores, la serie Moeller de Eaton le ofrece una cartera de productos comprobada que le ayudará a utilizar la energía de manera más confiable, eficiente, segura y sostenible.
Descargar enlaces
X
Download Close