Descargar documento () de 20

Controlador lógico programable compacto EC4P

easyControl de la serie Moeller de Eaton es la última incorporación a la gama “easy” de Eaton y cierra la brecha entre un relé de control y un controlador lógico programable. La gran memoria del programa y la alta velocidad de procesamiento garantizan una ejecución rápida de las acciones deseadas. Disponible en 16 versiones diferentes, este PLC compacto puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones gracias a las opciones de comunicación CANopen y Ethernet integradas.

Opciones versátiles de comunicación:
Ethernet, CANopen, easyNet e easy-COM
Visualización flexible:
Mediante la pantalla integrada o remota
Amplia gama de aplicaciones:
Ideal para aplicaciones marinas

Características principales

  • Interfaces flexibles
  • Ethernet integrado
  • Puede expandirse a nivel local y remoto
  • Módulo de memoria enchufable
 

Dispositivo compacto para soluciones de automatización pequeñas

El gran número de variantes de productos permite soluciones de automatización con un solo dispositivo. El dispositivo de control programable CODESYS ya proporciona canales digitales o analógicos, un nivel de funcionamiento y una pantalla incorporada y, por lo tanto, ofrece opciones de soluciones optimizadas en función de los costos para pequeñas tareas de automatización.

Trabajo flexible en red

Las interfaces Ethernet, CANopen, easyNet e easy-COM no solo abren una amplia gama de opciones de comunicación, sino que también garantizan que la integración de los dispositivos easyControl en los sistemas existentes sea rentable y fácil de usar. Los módulos de comunicación de la gama “easy” facilitan especialmente la conexión de los buses de campo. Para este propósito, están disponibles las interfaces del bus de campo PROFIBUS DP, CANopen, DeviceNet y AS-Interface.

Cumple con todos los requisitos de OPC-UA

Los dispositivos easyControl están disponibles con y sin interfaz Ethernet integrada. Por lo tanto, los dispositivos cumplen con los siguientes requisitos: Servidor OPC, programación simple e integración en infraestructuras existentes.

Programación basada en CODESYS 2

CODESYS es el sistema de programación para easyControl. El software incluye los cinco lenguajes de programación de acuerdo con IEC61131-3, así como un gráfico de funciones continuas de CFC. Estas son las características principales: Simulación completa del proyecto, incluso sin un PLC conectado (simulación fuera de línea); configuración de control gráfico; gama completa de características de documentación; herramientas de puesta en marcha y prueba de alto rendimiento; cualquier modificación necesaria en línea.

La serie Moeller de Eaton: un legado de 100 años

Con más de 100 años de experiencia en arranque, control y protección de motores, la serie Moeller de Eaton le ofrece una cartera de productos comprobada que le ayudará a utilizar la energía de manera más confiable, eficiente, segura y sostenible.

PLC compacto easyControl

Cierra la separación entre el relé easyControl y el PLC

Descargar enlaces
X
Download Close