Descargar documento () de 20
Desconectores de interruptores e interruptores de leva

Interruptores de leva rotatoria e interruptores-desconectadores cerrados

La leva T más vendida de Eaton, los interruptores-desconectadores P, DMV e interruptores-desconectadores de DMM están disponibles en gabinetes de acero. Estos gabinetes son las soluciones definitivas para garantizar la desconexión de la energía local, lo que permite que el trabajo de servicio o mantenimiento se lleve a cabo de manera segura sin interrupción de la fuente de alimentación principal entrante.

Estándar
EN/IEC 60947-3
Protección ambiental
IP65

Gabinetes de cuatro tamaños diferentes

Los interruptores-desconectadores cerrados de Eaton están disponibles en cuatro tamaños diferentes: SE1, SE2/SE3, SE4 y SE5 para optimizar el equilibrio entre el tamaño general y la fácil gestión de cables.

Manijas con candado

Manijas con candado disponibles en rojo/amarillo, negro o gris.
Descargar enlaces
X
Download Close