Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Lineal

Luminarias fluorescentes lineales no metálicas CEAG eLLK para áreas peligrosas

La luminaria fluorescente eLLK de la serie Crouse-Hinds es una fuente ideal de iluminación general, en interiores o exteriores, en ambientes peligrosos de todo el mundo.  La eLLK está certificada a nivel mundial para su uso en áreas peligrosas de la División NEC y la Zona IEC.  Su construcción no metálica para servicio pesado soporta las exigentes exigencias físicas y ambientales, lo que la convierte en una excelente opción donde hay polvo, suciedad, gas, vapor, humo, humedad, corrosivos y condiciones húmedas. 

Las luminarias eLLK también son ideales para áreas donde se requiere una altura de montaje baja, iluminación completa inmediata e incluso distribución de luz asociada con una fuente de luz de tipo línea, como muelles de carga, túneles y escaleras.  La luminaria está disponible con un sistema de batería autónomo para aplicaciones de iluminación de emergencia.

La luminaria lineal eLLK cumple con los estándares y códigos de las agencias reguladoras de todo el mundo, lo que simplifica la especificación de productos para usuarios multinacionales.

Seguridad
Certificaciones globales
Durabilidad
Construcción resistente a la corrosión
Confiabilidad
Batería de respaldo disponible

Certificaciones y cumplimientos

Modelos con certificación IEC (no aplica a todos los accesorios eLLK)

  • Certificado de examen de Tipo EC: BVS 09 ATEX E034
  • Certificado de conformidad de IECEx: IECEx BVS 09.0033
  • Marcas conforme a 2014/34/EU:  Ex II 2G Ex db eb IIC T4 Gb; Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
  • Marcas conforme a IECEx:  Ex de IIC T4 Gb; Ex tb IIIC T80 °C Db

Modelos con certificación NEC y CEC (no aplica a todos los accesorios eLLK)

  • Clase I, División 2, Grupos B, C, D
  • Clase I, Zona 1, Grupo IIC
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G (Canadá)
  • Clase II, División 2, Grupos F, G (Estados Unidos)
  • Clase III, presencia simultánea (Clase I y Clase II)
  • Estándar UL: UL1598: luminarias
  • Estándar CSA: Serie E79

Características de diseño

  • Adecuación de amplio rango de temperatura ambiente -25 °C a +55 °C (eLLK), -25 °C a +50 °C (eLLK con batería de respaldo)
  • Las lámparas funcionan de manera independiente: la falla de una lámpara no afectará el funcionamiento de las lámparas restantes
  • Lámparas de dos pines estándar: la lámpara más común utilizada en entornos de oficina; con eficiencia energética y rentable
  • El accesorio eLLK se puede utilizar con el módulo LED CEAG para reacondicionar rápidamente de tecnología LED fluorescente
  • Interruptor interbloqueado: corta automáticamente la energía de las lámparas y la balastra cuando se abre la lente
  • Lente extraíble: con bisagras en ambos lados para una fácil instalación y mantenimiento
  • Entradas dobles: el pozo de alambre extra grande elimina la necesidad de cajas de conexiones separadas (propio con glándulas y concentrador de conducto)
  • Construcción resistente a la corrosión: cuerpo no metálico, lentes con juntas y sistema de bloqueo de lentes para una clasificación IP66, NEMA 4X
  • Balastra electrónica que funciona en un rango de voltaje de 110-254 V CA ± 10 %, 50-60 Hz
  • Los modelos eLLK con batería de respaldo funcionan con una lámpara durante 1 hora y media en caso de que se apague la alimentación; un microprocesador monitorea las funciones de carga de la batería y los LED proporcionan una indicación visual de la vida útil de la batería

Materiales estándar

  • Cubierta: poliéster reforzado con fibra de vidrio 
  • Lente: policarbonato

Diagramas y soporte de diseño

Especificaciones