Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Lineal

Luminarias lineales para áreas peligrosas LED HLL

Las luminarias lineales LED HLL de la serie Crouse-Hinds de Eaton están construidas con una cubierta de aluminio y una cubierta de policarbonato resistente al impacto, lo que proporciona durabilidad y confiabilidad extremas en Zonas 1, 2, 21 y 22 peligrosas.  El HLL está diseñado para su uso en áreas peligrosas exteriores e interiores donde la humedad o la corrosión pueden ser un problema, como plataformas petroleras mar adentro, plantas farmacéuticas y químicas, refinerías petroleras y ubicaciones industriales.

El uso de chips LED de alta calidad, junto con nuestra amplia experiencia en el manejo térmico de componentes eléctricos en áreas peligrosas, garantiza una larga vida de servicio de la serie HLL.  El amplio rango de temperatura de -40 °C a +55 °C permite que estas luminarias se utilicen en una amplia gama de condiciones ambientales donde se espera una atmósfera explosiva. 

Gracias a su larga vida de servicio, bajos requisitos de mantenimiento y bajo consumo de energía, el HLL proporciona un rendimiento superior con un rendimiento competitivo en comparación con los accesorios fluorescentes tradicionales.

Seguridad
Zonas 1, 2, 21 y 22
Seguridad
Calificación de temperatura T6
Confiabilidad
110 000 horas a 25 °C

Certificaciones y cumplimientos

Estándares IEC/EN

  • Certificado de examen de Tipo EC: CM 17ATEX3305X
  • Certificado de conformidad de IECEx: IECEx CQM 16.0030X
  • Certificación conforme TR CU 012/2011 EAC: KZ.7500361.22.01.03210
  • Marcado de acuerdo con 2014/34/EU: Ex II 2 G Ex d e ib IIC T6 Gb/Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP66
  • Marcas conforme a IECEx: Ex d e ib IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80 °C Db
  • Grado de protección conforme a EN 60529: IP66

Características de diseño

  • Adecuado para áreas peligrosas de zonas 1, 2, 21 y 22
  • Vida útil nominal del módulo LED: L70 = 110 000 horas a una temperatura de 25 °C
  • Tecnología Ex-e para un fácil mantenimiento
  • Clase de temperatura más alta T6
  • Cubierta de aluminio sin cobre para una excelente resistencia a la corrosión y propiedades de transferencia de calor
  • Clasificación IP66
  • Temperatura ambiente de operación: -40 °C a +55 °C

Materiales estándar

  • Cubierta: aluminio sin cobre
  • Lente: policarbonato

Especificaciones

Información para realizar pedidos

Descargar enlaces
X
Download Close