Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Reflectores industriales LED Champ Pro PFMA

Los reflectores LED Champ Pro PFMA de la serie Crouse-Hinds de Eaton están diseñados para proporcionar luz blanca, nítida y de espectro completo en áreas industriales pesadas y difíciles. Hay disponibles once versiones de Champ PFMA, que van de 3000 a 50 000 lúmenes, lo que proporciona una solución confiable y de larga vida útil para una amplia gama de aplicaciones de reflectores.

Nuestros reflectores LED PFMA están diseñados con una cubierta de aluminio fundido a presión con recubrimiento de pintura electro-estática epóxico Tipo 4X, lo que los hace ideales para iluminación de paredes exteriores y áreas generales montadas en postes donde existen condiciones corrosivas, húmedas, polvorientas, calientes y/o frías.

Confiabilidad
60 000 horas a 55 °C de temperatura ambiente
Confiabilidad
Temperatura ambiente de funcionamiento: -40 °C a 65 °C
Eficiencia
72 % de ahorro de energía sobre HID

Certificaciones y cumplimientos

NEC y CEC

  • Zonas húmedas, Tipo 4X, IP66

Estándares UL

  • Luminarias UL1598, aplicación marina UL1598A, UL8750

Estándar CSA

  • Certificación cUL para el estándar CSA C22.2. n.º 250

Estándar IEC

  • IEC 60598
  • CE

Características de diseño

  • Once modelos de 3000 lúmenes a 50 000 lúmenes para una amplia gama de aplicaciones de iluminación industrial
  • Proporciona hasta 60 000 horas de vida útil nominal a 55 °C; elimina la necesidad de reemplazo frecuente de lámparas
  • El disipador de calor de aluminio fundido a presión aumenta las áreas de superficie y mejora el flujo de aire, optimizando tanto la vida útil del LED como del controlador
  • Tecnología de eficiencia energética: hasta un 72 % de ahorro de energía en comparación con los reflectores HID
  • Las luminarias de estado sólido resistentes a impactos y vibraciones no tienen filamentos ni componentes de vidrio que puedan romperse, lo que reduce en gran medida el riesgo de fallas prematuras
  • Instalación sencilla: diseño de horquilla para montar en el instalador deslizante SFA6 de la serie Crouse-Hinds existente y montaje en pared SWB6
  • Blanco frío (5000 K, 70 CRI) y blanco cálido (3000 K, 80 CRI)
  • Iluminación instantánea y reajuste
  • Operación a temperatura fría/no requiere calentamiento
  • Controladores que se pueden reparar
  • No contiene mercurio ni otras sustancias peligrosas
  • Temperatura ambiente de funcionamiento: -40 °C a 65 °C

Materiales estándar

  • Cuerpo recto: acero; 45°: hierro maleable; 90°: hierro maleable
  • Tuerca hueca: acero
  • Férula: acero
  • Junta de sellado de la tuerca hueca: nailon
  • Junta de sellado: polipropileno
  • Contratuerca: acero

Videos

Diagramas y soporte de diseño

Especificaciones

Información para realizar pedidos: PFMA3L a PFMA15L

Crouse-Hinds PFMA LED Standard Lumen Numbering System

Información para realizar pedidos: PFMA20L a PFMA50L

Crouse-Hinds PFMA LED Hi Lumen Numbering System
Descargar enlaces
X
Download Close