Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Reflectores

Lámparas de foco para áreas peligrosas de la serie Pauluhn 700

Los reflectores para áreas peligrosas de la serie Pauluhn 700 de la División Crouse-Hinds de Eaton están certificados para áreas peligrosas Clase I, División 2 y Zona 2.

Están diseñados para su uso en aplicaciones clasificadas donde la alta vibración, el agua y la corrosión también son comunes, como la exploración y producción de petróleo y gas en alta mar, y las operaciones mineras.

Las lámparas de foco de la serie 700 están fabricadas en latón marino fundido o fundición en aluminio libre de cobre con un acabado de recubrimiento de pintura electro-estática para una resistencia superior a la corrosión.  Las lámparas de foco están disponibles en incandescente de 300 W y halógeno de cuarzo de 500 W.

Resistente a la corrosión
Latón marino o aluminio fundido
Confiabilidad
Aprobación de tipo exterior para uso marítimo (agua salada)
Seguridad
Clase I, Div. 2 y Zona 2

Certificaciones y cumplimientos

NEC

  • Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D
  • Clase I, Zona 2, Grupos IIA, IIB, IIB + H2, IIC

Aprobaciones

  • UL844: ubicaciones peligrosas
  • UL1598 A: luminarias para embarcaciones marinas
  • Tipo exterior para uso marítimo (agua salada)
  • ABS
  • Tipo 4X
  • Cumple con IP66

Características de diseño

  • El diseño exclusivo del sistema de suspensión de la lámpara absorbe la vibración para prolongar la vida útil de la lámpara hasta un 50 % más que las marcas de la competencia
  • El borde de silicona de alta temperatura proporciona un sello impermeable
  • Montaje ajustable que permite una rotación horizontal de 360°, posicionamiento vertical hacia abajo 45° y arriba 90°; 60° hacia arriba con opción de mango
  • Inundación media con patrón de haz angosto o ancho opcional; se incluye lámpara
  • Lente y junta reemplazables en campo
  • Protector disponible

Materiales estándar

  • Cubierta y yugo: latón marino fundido o fundición en aluminio libre de cobre con acabado de recubrimiento de pintura electro-estática de poliéster aplicado electrostáticamente
  • Lente: vidrio transparente resistente al calor  
  • Junta: silicona
  • Herrajes externos: acero inoxidable
  • Protector opcional: acero inoxidable
Especificaciones
Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close