Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Reflectores HID para áreas peligrosas Pauluhn Goliath

Los reflectores HID para áreas peligrosas Pauluhn Goliath de la serie Crouse-Hinds de Eaton están certificados para áreas peligrosas Clase I, División 2 y Zona 2.  Están disponibles en HID de 70 W a 1000 W con una variedad de tipos de lámparas.  

Las aplicaciones comunes para este reflector incluyen: exploración y producción de petróleo y gas, instalaciones petroquímicas, plantas de tratamiento de aguas residuales, producción de pulpa y papel, instalaciones de procesamiento de aluminio, minas de sal y potasa e iluminación de seguridad de fachadas.

Certificaciones y cumplimientos

NEC y CEC

  • Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D
  • Clase I, Zona 2, Grupos IIA, IIB, IIB + H2, IIC

Aprobaciones

  • UL844: ubicaciones peligrosas
  • UL1598 A: luminarias para embarcaciones marinas
  • CSA C22.2 n.° 137-M1981
  • Tipo 4X
  • Cumple con IP66
  • Tipo exterior para uso marítimo (agua salada)
  • ABS

Características de diseño

  • Certificado para uso en áreas clasificadas y peligrosas
  • Adecuado para uso en ambientes marinos, impermeables y a prueba de polvo
  • Disponible en seis modelos, HID de 70 W a 1000 W
  • 1000 W contiene el engranaje de la balastra alojado en un recinto separado y conectado
  • Lente de vidrio templado, resistente a choques térmicos, reemplazable en campo
  • El borde de silicona de alta temperatura proporciona un sello impermeable
  • Entrada sin herramientas mediante ocho pestillos de acero inoxidable con bloqueo positivo
  • Marco de lente cautivo con retenedores de puerta de acero inoxidable para un fácil reemplazo de la lámpara
  • Puntos de sujeción de cable de seguridad opcionales
  • Balastra remota disponible
  • Probada y aprobada en un rango de orientación de 180°, lo que permite el montaje boca arriba a boca abajo
  • Distribución de haz NEMA 7x7 muy amplia
  • Portalámparas opcional resistente a las vibraciones
  • Elección de disposiciones de montaje en superficie, poste, ángulo recto y pluma de grúa (a través de una cubierta modificada)

Materiales estándar

  • Cubierta: aluminio sin cobre o acero inoxidable 316 
  • Horquilla: acero inoxidable 316 
  • Lente: vidrio templado resistente al calor y al impacto 
  • Junta: silicona 
  • Herrajes externos: acero inoxidable

Diagramas y soporte de diseño

Especificaciones

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.

Descargar enlaces
X
Download Close