Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Dispositivos de desconexión para aire acondicionado

Un dispositivo de desconexión para aire acondicionado (ACD) proporciona al instalador o al personal de reparación un medio de desconexión visible mientras realiza el mantenimiento de una unidad de aire acondicionado.

Eaton ofrece la línea de ACD más completa de la industria. Los dispositivos están disponibles con interruptor con fusible, sin fusible, de caja moldeada o diseños trifásicos, y en gabinetes de metal o plástico para todas las aplicaciones.

Diseños
Con fusible | Sin fusible | Interruptor de caja moldeada
Opciones
Falla a tierra | a prueba de manipulaciones y resistente a la intemperie

Características principales

  • Los dispositivos de interruptor de caja moldeada y extracción sin fusible proporcionan un medio de desconexión visible que se enciende/apaga.
  • El revestimiento protector de alta resistencia y fácil de quitar facilita el cableado y el montaje.
  • Cubierta frontal fácil de quitar (sin tornillos ni sujetadores que quitar) que permite un fácil acceso.
  • La provisión de una puerta con candado aumenta la seguridad y reduce la manipulación.
  • La instalación sencilla con múltiples opciones de montaje y un gabinete de gran tamaño permite un amplio espacio de cableado.
  • Hay disponibles receptáculos opcionales a prueba de falla a tierra o resistentes a la intemperie/a prueba de manipulaciones.

Un medio visible de desconexión

Los dispositivos de desconexión para aire acondicionado (ACD) se encuentran entre un centro de carga y un aire acondicionado. Los ACD proporcionan un medio de desconexión visible al realizar el mantenimiento y son comúnmente llamados dispositivos de desconexión o interruptores para aire acondicionado.

Opte por la instalación más sencilla

El dispositivo de desconexión para aire acondicionado de Eaton con receptáculo GFI es su respuesta para cumplir con los requisitos de falla a tierra NEC 210.63 y para instalar más rápido y fácil que nunca, gracias a un conveniente diseño de paso rápido.

    Especificaciones

    Información técnica del dispositivos de desconexión para aire acondicionado

    Descargar enlaces
    X
    Download Close