Descargar documento () de 20

Medidores de energía IQ heredados

Los medidores de energía IQ de Eaton registran con precisión todos los aspectos de los sistemas eléctricos de distribución, incluido el uso total de energía y la demanda máxima. El analizador IQ de alto rendimiento supera la especificación ANSI C12.16 (1 %) para medidores de ingresos que cumplen con la norma ANSI C12.20 Clase 0,5 %, proporciona lecturas RMS verdaderas de calidad a través del 50.° armónico y mide con precisión formas de onda no sinusoidales hasta un factor de cresta de 3.0. El IQ DP-4000 mide el porcentaje de distorsión armónica total (THD) para corriente y voltaje y monitorea la potencia aparente (VA), la energía reactiva (Var-Horas) y la energía aparente (VA-Horas). Ambos medidores de energía son recursos valiosos en las iniciativas de gestión energética.

7 razones importantes para la medición y la verificación

  • Verificación de la precisión y la integridad de los proveedores de
    servicios públicos
  • Identificación de cargas que consumen energía
  • Contribuir a la certificación LEED
  • Documentación de los esfuerzos de reducción de energía
  • Proporcionar un cálculo de costos basados en actividades a los departamentos,
    los procesos y los productos
  • Establecimiento de una línea de base histórica de la instalación
  • Desarrollo del procedimiento de comparación de tarifas de servicios públicos

Características principales

Analizador de IQ

  • Más de 150 valores de medición proporcionan capacidades integrales de calidad de diagnóstico y potencia. 
  • Almacena las tendencias, analizando los armónicos y la captura de la forma de onda, para prevenir las interrupciones de los procesos y los daños en los equipos. 
  • Captura datos históricos para ayudar a identificar problemas en un sistema eléctrico de distribución. 
  • La medición de energía de alta precisión (ANSI C12.20), el almacenamiento de valor de energía a bordo y los registros de tiempo de uso de energía lo ayudan a controlar el uso de energía.

 IQ DP-4000

  • La lectura directa de más de 74 valores medidos proporciona una amplia información del sistema. 
  • Mide el %THD para corriente y voltaje para ayudar a encontrar la fuente de los problemas. 
  • Registra la energía total utilizada y la demanda máxima para ayudar en la gestión energética. 
  • La ventana de visualización ubicada en el tablero de operaciones indica el valor real del elemento seleccionado para ayudar a determinar la causa de las señales de alarma detectadas y restablecer la unidad después de una condición de alarma. 
  • Los interruptores de punto de ajuste, ubicados en la parte trasera derecha del chasis, le permiten adaptar cada modelo IQ DP-4000 para aplicaciones específicas.

¿Por qué instalar un medidor Eaton?

Todos los usuarios eléctricos de las instalaciones tienen una cosa en común. Su sistema eléctrico puede afectar en gran medida la producción, la productividad y las ganancias de la empresa. Los medidores de energía eléctrica de Eaton le proporcionan datos precisos y confiabilidad del sistema.
Especificaciones

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.

Descargar enlaces
X
Download Close