Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Interruptores desconectadores a prueba de explosiones EBM

Los interruptores desconectadores a prueba de explosiones EBM de la serie Crouse-Hinds se utilizan para desconectar motores, iluminación y otros circuitos en lugares peligrosos debido a la presencia de gases o vapores inflamables o polvos inflamables.

Certificados para uso en áreas peligrosas Clase I y Clase II, los interruptores desconectadores EBM también tienen clasificación NEMA 4X para uso en interiores o exteriores en lugares mojados, húmedos y sucios donde prevalecen los lavados frecuentes, la lluvia intensa o la aspersión de agua.

Certificaciones y cumplimientos

NEC/CEC

  • Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos B, C, D
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III

Estándares UL

  • UL1203
  • Clasificación AIC alta (capacidad de interrupción) solo para Clase I, División 1, grupos C, D
Estándar CSA
  • C22.2 n.° 30
Clasificaciones ambientales
  • NEMA 3, 3R, 4*, 4X†, 7BCD, 9EFG, 12

*El gabinete no es adecuado para NEMA 4 o 4X con operadores montados en la cubierta.

† Con la opción S752 o S753.

Características de diseño

  • Construcción de fundición en aluminio libre de cobre resistente a la corrosión (menos de 0,4 de 1 %)
  • La manija de operación del interruptor está ubicada a través de la pared lateral derecha de la carcasa, lo que permite una correcta confirmación visual de la alineación y operación
  • Cumplimiento total de los requisitos de la sala de conexiones del Código Eléctrico Nacional
  • El diseño de gabinete semiabierto, con una junta de conexión a tierra bridada externa entre el cuerpo y la cubierta, hace que los componentes interiores sean más accesibles
  • Separación mínima entre gabinetes con poca interferencia entre la cubierta abierta y un gabinete adyacente
  • Las bisagras de acero inoxidable permiten que la cubierta se mueva para permitir el acceso
  • Pernos de la cubierta de cabeza hexagonal cautivos de liberación rápida de acero inoxidable; los resortes de acero inoxidable proporcionan una indicación clara de que los pernos de la cubierta se retiraron por completo de la carcasa
  • La manija de operación del interruptor se puede cerrar con candado en la posición de "ON" (ENCENDIDO) y "OFF" (APAGADO)
  • La junta de neopreno de la cubierta, unida permanentemente a la cubierta, sella la humedad
  • Las carcasas tienen entradas de conductos perforados y roscados en la parte superior e inferior para la alimentación y los conductos; los reductores desmontables se suministran de forma estándar para alojar conductos de menor tamaño; todas las entradas de conductos están tapadas
  • Patas de montaje roscadas

Materiales estándar

  • Cuerpo y cubierta: aluminio libre de cobre
  • Manija de operación: aluminio sin cobre
  • Eje y buje de operación: acero inoxidable
  • Partes interiores: chapa de acero electrogalvanizada
  • Pernos de cubierta, arandelas y resortes retráctiles: acero inoxidable
  • Bisagras: acero inoxidable
Especificaciones
Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close