Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Arrancadores de motor combinados a prueba de explosiones EIC

Los arrancadores combinados EIC de la serie Crouse-Hinds son una solución económica, fácil de usar y siempre disponible para talleres de paneles, fabricantes de equipos modulares y otras aplicaciones de fabricantes de equipos originales.  

Diseñados para proporcionar arranque directo y detención para motores de inducción de CA polifase con protección contra sobrecarga, los arrancadores EIC funcionan de manera segura y confiable en entornos de control de motores peligrosos y hostiles, incluidas refinerías, plantas químicas y petroquímicas, instalaciones de procesos corrosivos, alimentos y bebidas, marinas y minería.

Certificaciones y cumplimientos

 

NEC y CEC

  • Clase I, divisiones 1 y 2, grupos B, C, D
  • Clase II, divisiones 1 y 2, grupos E, F, G
  • Clase III
  • Estándar UL: 1203
  • Gabinete clasificado por ECP UL (E71278)
  • cUL a CSA C22.2 n.º 30, No. 25
  • NEMA 3, 3R, 4, 4X, 7BCD, 9EFG
  • -20°C ≤ Ta ≤ +60°C

IECEx

  • Ex db IIB + H2 Gb
  • Ex tb IIIC Db IP66
  • -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
  • IECEx ETL 13.0022U

ATEX

  • II 2 G D Ex db IIB + H2 Gb
  • Ex tb IIIC Db IP66
  • -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
  • ITS13ATEX17813U certificado

Características de diseño

  • Disponible despoblado para máxima flexibilidad de diseño
  • Operadores certificados a nivel mundial
  • Entradas perforadas y roscadas maquinadas de fábrica de hasta 7,6 cm de diámetro
  • Placa de montaje desmontable en campo perforada y roscada de fábrica
  • Dos placas de identificación para una fácil identificación y personalización en el sitio
  • Cinco tamaños de arrancadores combinados
  • Tres tamaños de gabinete con cuatro posiciones de operador
  • Versiones pobladas de fabricación por pedido
  • Se ofrece cableado de fábrica desde el disyuntor hasta el arrancador para las unidades pobladas.
  • Certificación UL/cUL para la adición en campo de entradas perforadas y roscadas en los lados, la parte superior, la parte inferior o la parte posterior del gabinete
  • Las patas de montaje atornilladas/a presión permiten un fácil reemplazo en campo en caso de daño o rotura.
  • Opción de gabinete con certificación ATEX/IECEx para uso en aplicaciones globales

Materiales estándar

  • Carcasa, cubierta y manija: aluminio sin cobre
  • Junta: neopreno
  • Tornillos y bisagras de la cubierta: acero inoxidable
  • Placa de montaje, placa de horquilla y placa de contacto: aluminio
  • Componentes del disyuntor: acero inoxidable
Especificaciones
Descargar enlaces