Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Interruptores y desconectadores

Interruptores a presión GUSC a prueba de explosiones

Los interruptores a presión GUSC a prueba de explosiones de Eaton Crouse-Hinds series se instalan en sistemas de conductos metálicos rígidos adyacentes o alejados del equipo que está controlando.

Los interruptores de acción rápida GUSC están certificados para áreas peligrosas de Clase I y Clase II y evitan que la formación de arco eléctrico en el interruptor cerrado provoque la ignición de una atmósfera o atmósferas peligrosas específicas externas a la envolvente.

Certificaciones y cumplimientos

NEC/CEC

  • Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos C, D
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III

Estándar UL

  • UL1203

Estándar CSA

  • C22.2 n.° 30

Clasificaciones ambientales

  • NEMA/EEMAC 3, 7CD, 9EFG, 12

Características de diseño

  • Los envolventes son de construcción de metal resistente con orejetas de montaje y cubos cónicos roscados con bujes integrales, en un arreglo de alimentación pasante o de alimentación inferior, para conexión al conducto metálico rígido
  • La cubierta está roscada, lo que permite un montaje rápido y adecuado
  • Se proporciona con un eje de operación roscado y un buje
  • Se ha previsto el uso de un candado con pasador de 1/4" para bloquear la palanca de operación en una posición de "ON" (ENCENDIDO) u "OFF" (APAGADO)
  • Las roscas del cuerpo y la cubierta se tratan con lubricante en fábrica para proporcionar estanqueidad a la lluvia

Materiales estándar

  • Cuerpo:  aleación de hierro Feraloy
  • Tapa: aluminio libre de cobre
  • Eje: acero inoxidable
  • Bujes del eje: acero inoxidable
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close