Descargar documento () de 20
Paneles de distribución finales

Tableros de distribución Memshield 3 MCB

Los tableros de distribución de Memshield 3 MCB de Eaton han evolucionado gracias a un conocimiento profundo y a los comentarios de los contratistas eléctricos, ingenieros consultores y usuarios finales para proporcionar soluciones a una amplia gama de aplicaciones de distribución eléctrica en edificios comerciales. Memshield 3 ofrece una protección segura, confiable y de alto rendimiento de los sistemas de distribución de energía eléctrica de acuerdo con BS EN 61439.

Tableros de distribución SPN tipo A
capacidades nominales de dispositivos entrantes de hasta 125 A
Tableros de distribución TPN, tipo B
capacidades nominales de dispositivos entrantes de hasta 250 A

Características principales

  • Los módulos de supresión únicos de “forma completa” para vías MCB no utilizadas, proporciona una protección segura de clips de barra colectora no utilizados para lograr una mayor seguridad eléctrica
  • Los módulos de supresión tienen una forma de interconexión para una mejor seguridad posicional
  • La barra colectora principal es desmontable para una instalación flexible/Conjunto de barra colectora desmontable para ayudar a la instalación
  • Los dispositivos asociados son MCB de alto rendimiento, desarrollados para aplicaciones comerciales e industriales, con clasificación doble de 10 kA IEC – 60898 y 15 kA IEC 60947-2 en curva B, C o D
  • Tipo de cuerpo del gabinete: Acero - extremo de caja soldada con placa de prensa de cable
  • Clasificación IP
    • Tipo A: IP3X (cuando se instala correctamente en la pared)
    • Tipo B: IP4X (cuando se instala correctamente en la pared)
  • Clasificación de cortocircuito condicional:
    • Tipo A: 15 kA a BS EN 61439
    • Tipo B: 25 kA a BS EN 61439
  • Barra colectora con resistencia a corto plazo (lcw)
    • Tipo A: 5 kA 0,1 s
    • Tipo B: 10 kA 0,5 s / 17 kA 0,25 s

Tableros de distribución Memshield 3 MCB

Los tableros de distribución tipo A y tipo B con clasificaciones de hasta 250 A ofrecen una protección segura, confiable y de alto rendimiento de los sistemas de distribución de energía eléctrica.

Gabinetes modulares

Los gabinetes modulares aceptan MCB, RCCB, RCBO, módulos de fusibles y dispositivos de comando y control. Algunas de las cajas modulares pueden combinarse con placas de distribución tipo A o tipo B según el ancho de su perfil.

Accesorios para gabinetes:

  • barra de tierra adicional (15 orificios adicionales)
  • cerradura de barril de puerta con 2 llaves
  • kit de candado para puerta
  • candado adecuado para kit de candado de puerta

Conjuntos de bandeja de MCB

Dispositivos de entrada y de interiores para monofásicos y trifásicos

Los conjuntos de bandejas MCB ofrecen un alto grado de flexibilidad para aplicaciones personalizadas. Los tipos SPN están disponibles con 4, 7, 10, 13 y 16 vías. Los tipos TPN están disponibles con 4, 6, 8, 12, 18 y 24 vías.

Características técnicas:

  • Los conjuntos de bandejas MCB de Eaton son adecuados para incluirlos en otros conjuntos fabricados en fábrica y como reemplazos para interiores de tableros de distribución.
  • Los conjuntos de bandejas de MCB cuentan con barras colectoras totalmente recubiertas.
  • Diferentes opciones de ingresos disponibles como kit separado

Puede encontrar más información en el catálogo Componentes de distribución de energía

         

Sea inteligente. Reduzca el consumo de energía.

Especificaciones

Tableros de distribución SPN tipo A

125 A SPN, type A distribution boards
  • Los tableros SPN tienen una clasificación de 125 A como estándar y están disponibles en 5 tamaños con una elección de 4, 7, 10, 13 y 16 vías de salida de un solo polo
  • La nueva clasificación de desconectador de interruptor de generador de ingresos estándar de 125 A proporciona una solución de clasificación más alta para edificios comerciales
  • Tipo completamente probado con una clasificación de cortocircuito condicional de 15 kA a BS EN 61439
  • Los dispositivos asociados son MCB de alto rendimiento, desarrollados para aplicaciones comerciales e industriales, con clasificación doble de 10 kA IEC – 60898 y 15 kA IEC 60947-2 en curvas B, C o D
  • Se dispone de una selección de soluciones de medición de serie, que proporcionan una clara información sobre el consumo eléctrico, así como una capacidad permanente de visualización de información sobre una variedad de otros parámetros eléctricos
  • La barra colectora principal es desmontable para una instalación flexible
  • Proporciona una protección segura de las lengüetas de la barra colectora no utilizadas para mayor seguridad eléctrica
  • Los módulos de supresión tienen una forma de interconexión para una mejor seguridad posicional
  • Barra colectora neutral completamente cubierta para mayor seguridad
  • Kit de acoplamiento opcional disponible para conectar eléctricamente dos tableros de distribución juntos verticalmente desde un cable de alimentación único para ampliar el número de vías MCB
  • Módulos de supresión de "forma completa" únicos para las vías de MCB no utilizadas
  • Elección de la opción de medición para adaptarse a las necesidades de la aplicación y ayudar a cumplir con el último Reglamento de construcción - parte L2
  • La puerta se abre 180° para facilitar el acceso y el funcionamiento del dispositivo

Tableros de distribución TPN, tipo B

125 A TPN, type B distribution boards
  • Los tableros de TPN tienen una clasificación de 125/250 A como estándar y están disponibles en 8 tamaños con una elección de 2 a 24 vías de salida de triple polo
  • Generador de ingresos del interruptor desconector de 125 A para aplicaciones de construcción comercial general
  • Tipo completamente probado con una clasificación de cortocircuito condicional de 25 kA a BS EN 61439
  • El tablero de diseño de "extremo de la caja" soldado con placas removibles para presacables proporciona una construcción súper "rígida", incluso con las placas de casquillo removidas. La construcción prácticamente elimina la distorsión durante la instalación, lo que garantiza el ajuste y la alineación del montaje final
  • Se dispone de una selección de soluciones de medición de serie, que proporcionan una clara información sobre el consumo eléctrico, así como una capacidad permanente de visualización de información sobre una variedad de otros parámetros eléctricos
  • Conjunto de barra colectora extraíble para ayudar en la instalación
  • Diseño de abrazadera de cable neutral mejorado para una conexión de cable simple y segura
  • Opciones compactas de 250 A en tableros de 12, 18 y 24 vías, cuando se usan con caja de extensión de cable o con canal de cable
  • El kit de interfaz de canales de cables único simplifica el montaje de canaleta de cables y protege los cables
  • Gama específica de tableros de distribución de alta carga de 250 A con vías salientes para la opción MCB de 27 mm (hasta 125 A)
  • Los módulos únicos de obturación de “forma completa” para vías MCB no utilizadas, proporciona un recubrimiento seguro de clips de barra colectora no utilizados para mayor seguridad. Los módulos de supresión tienen una forma de interconexión para una mejor seguridad posicional
  • Hay disponibles opciones adicionales de Puesta a Tierra Funcional y opciones de Tierra Limpia
  • La construcción curvada y autoformada de la cubierta principal añade rigidez al tablero, con una apariencia mejorada
  • La puerta desmontable facilita la instalación y el diseño de bisagra “fácil de colgar” hace que volver a colocar la puerta sea sencillo

Kit de interfaz de canalización de cables Memshield 3: la solución simple

El exclusivo kit de interfaz de canalización de cables de Eaton está simplemente atornillado entre el tablero de distribución Memshield 3 y la canalización de cables para proporcionar protección mecánica de los cables contra bordes filosos de acero cortado.

Descargar enlaces
X
Download Close