Los paneles de artefactos e iluminación Pow-R-Line Xpert 2X (PRL2X) de Eaton proporcionan una solución compacta y flexible para la distribución de energía eléctrica con cortacircuitos, medición y protección contra sobretensiones integrados. Además, están diseñados para cumplir con las normas UL 67 y NEMA PB1 para su uso en centros de datos, instalaciones industriales, comerciales y de atención médica para aplicaciones de hasta 480 V CA, 250 V CC y 600 A.
Descubra de qué manera la protección inteligente de circuitos para paneles y tableros de distribución puede proporcionar datos exactos y sobre los que se puede accionar para mejorar la eficiencia.
Estudie las características y la funcionalidad para descubrir de qué manera incorporar la protección inteligente de circuitos para paneles y tableros de distribución puede proporcionar datos exactos y sobre los que se puede accionar para mejorar la eficiencia.
| VOLTAJE NOMINAL MÁXIMO | 480 V CA y 250 V CC |
| CORRIENTE CONTINUA | 100-600 A |
| CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN | 240 V CA: 10 kA y 65 kA con clasificación completa 240 V CA: 100-200 kA clasificación en serie 480 Y/277 V CA: 14 kA, clasificación completa 480 Y/277 V CA: 22-150 kA clasificación en serie 250 V CC: 10 y 14 kA con clasificación completa |
| DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN | Interruptores de caja moldeada e interruptores miniaturas |
| MEDIDORES | Medidores |
| DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREVOLTAJE | SPD |
| MONTAJE DE DISPOSITIVOS | Enroscado o enchufable |
| ACCEDER | Acceso superior e inferior |
| TIPO DE GABINETE | NEMA Tipo 1, 2, 3R, 4, 4X y 12 |
| DIMENSIONES DE ANCHO DE INTERIOR ESTÁNDAR* | 508 mm (20 in) |
| DIMENSIONES DE PROFUNDIDAD DE INTERIOR ESTÁNDAR* | 14,6 cm (5,75 pulgadas) |
| DIMENSIONES DE ALTURA DE INTERIOR ESTÁNDAR* | 91,4 cm, 122 cm, 152 cm, 183 cm, 213 cm, 229 cm (36, 48, 60, 72, 84 o 90 pulgadas) |
| DIMENSIONES PERSONALIZADAS DISPONIBLES | Comuníquese con la instalación de fabricación satélite |