El controlador Pow-R-Command PRC750E es adecuado para el control de iluminación y el control de carga de enchufes. Ofrece un sistema sencillo para contratistas diseñado para reemplazar el panel de iluminación, el reloj y los sistemas basados en contactores/relés. Diseñado para aplicaciones que requieren conmutación basada en horarios y control de anulación de ocupantes. Adecuado para aplicaciones independientes fuera de la red.
|
Correo electrónico |
Teléfono +1-833-POW-R-CMD (769-7263) |
| PARTE FRONTAL DE LA PROGRAMACIÓN DEL CONTROLADOR | Pantalla táctil LCD Puerto de mantenimiento compatible con comunicaciones Ethernet para conectar PC |
| SERVIDOR WEB INCORPORADO | Páginas web preconfiguradas Acceso desde el puerto de mantenimiento y la red Ethernet |
| CONTROL BASADO EN CALENDARIO | Reloj registrador de 365 días Reloj astronómico 32 feriados Horario de ahorro de luz diurna automático |
| ACCESO SEGURO Y FÁCIL AL COMPARTIMENTO DE BAJO VOLTAJE | Acceso aflojando dos tornillos cautivos y doblando la pantalla hacia abajo |
| ENTRADAS DIGITALES A BORDO PARA CONECTAR LOS INTERRUPTORES MOMENTÁNEOS Y LOS SENSORES DE OCUPACIÓN | Dieciséis entradas digitales de 2 cables |
| SOPORTE DE CONEXIÓN DE PANELES DE EXPANSIÓN PRC | Red maestra/de expansión (SLAN) de PRC |
| INTERRUPTORES DE ANULACIÓN OCUPANTES | Interruptor momentáneo, pulsadores de 2 cables |
| FOTOCONTROLADOR DLC-PDC CON UN SOLO PUNTO DE AJUSTE Y SALIDA DE CONTROL DE RELÉ; REQUIERE UN FOTOSENSOR DLC-PD | Fotocontrolador DLC-PDC con salida de relé unipolar de doble acción Incluye puntos de ajuste altos y bajos con banda muerta Modelos con fotosensor: exterior (DLC-PD-OT), interior (DLC-PD-IN), aurícula (DLC-PD-AT) y claraboyas (DLC-PD-SK) |
| INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS OPERADOS POR CONTROL REMOTO | Sistema de 120/240 V Unipolar de 15, 20 y 30 A Dos polos de 15, 20, 30, 40 y 50 A
Sistema de 480/277 V Unipolar de 15, 20 y 30 A Dos polos, 15, 20 y 30 A |
| LAS OPCIONES DE PANELES DE ILUMINACIÓN INCLUYEN CONFIGURACIONES DE RED ESTÁNDAR, TAMAÑOS, CLASIFICACIONES ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS; DISPONIBLES EN CONSTRUCCIÓN ESTÁNDAR, DE ANCHO DE COLUMNA Y DE SISTEMA INTEGRADO DE INSTALACIONES (IFS) | Pow-R-Line 1a para un máximo de sistemas de 240 Vca Pow-R-Line 2a para un máximo de sistemas de 480 Vca |
|
Correo electrónico |
Teléfono +1-833-POW-R-CMD (769-7263) |
|
Correo electrónico |
Teléfono +1-833-POW-R-CMD (769-7263) |