Los paneles PowerPlus de la serie Crouse-Hinds proporcionan soluciones selladas de fábrica de primera calidad y soluciones selladas económicas que no son de fábrica para la protección y la distribución de circuitos de iluminación, energía y rastreo de calor.
Los paneles para áreas peligrosas D2D se utilizan para la distribución de energía y la protección de circuitos de bifurcación para motores, válvulas, bombas, iluminación, rastreo de calor, etc. Certificados para uso en áreas peligrosas Clase I, división 2 y zona 2, estos paneles están diseñados y fabricados para ser los más seguros y confiables de la industria para ubicaciones en áreas peligrosas.
NEC/CEC
† Los grupos B y IIB + H2 son estándar en todos los paneles PowerPlus, pero requieren que se instalen soportes especiales en los disyuntores para garantizar la operabilidad a largo plazo de los disyuntores. Para hacer un pedido con soportes instalados en fábrica, agregue el sufijo -GB. Para el kit instalable en campo, pida EXD-GB-KIT para los tamaños B, C y D por separado.
‡ La clasificación NEMA 4X está disponible cuando se pide con el sufijo -S752 o -S753.
Mientras tanto contacte directamente a nuestro equipo para más información sobre nuestros modelos