Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Tablero de traceado eléctrico e iluminación para áreas peligrosas PowerPlus D2L

Los paneles PowerPlus de la serie Crouse-Hinds proporcionan soluciones selladas de fábrica de primera calidad y soluciones selladas económicas que no son de fábrica para la protección y la distribución de circuitos de iluminación, energía y rastreo de calor.

Los tableros de iluminación para áreas peligrosas D2L se utilizan para la distribución de energía y la protección de circuitos de bifurcación para motores, válvulas, bombas, iluminación, rastreo de calor, etc.  Certificados para uso en áreas peligrosas Clase I, división 2 y zona 2, estos paneles están diseñados y fabricados para ser los más seguros y confiables de la industria para ubicaciones en áreas peligrosas.

Certificaciones y cumplimientos

NEC/CEC

  • Clase I, división 2, grupos B†, C, D
  • Clase I, zona 2, IIB + H2†
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III
  • NEMA/EEMAC: 3, 4, 4X‡, 7B†CD, 12
  • Gab. de CSA 3, 4, 5
  • Estándar UL: 67, 1203
  • cUL (para el estándar CSA C22.2. n.º 29 y 30)
  • IP65
  • Capacidad de interrupción del gabinete: 10 kAIC - Grupo B; 65 kAIC - Grupos C, D

† Los grupos B y IIB + H2 son estándar en todos los paneles PowerPlus, pero requieren que se instalen soportes especiales en los disyuntores para garantizar la operabilidad a largo plazo de los disyuntores.  Para hacer un pedido con soportes instalados en fábrica, agregue el sufijo -GB. Para el kit instalable en campo, pida EPL-GB-KIT por separado.

‡  La clasificación NEMA 4X está disponible cuando se pide con el sufijo -S752 o -S753.

Características de diseño

  • Respiradero y drenaje tipo 4X resistentes a la corrosión
  • Sistema de barra de cobre con recubrimiento de plata de alta calidad
  • Capacidad de bloqueo/etiquetado en conformidad con OSHA
  • Pernos de cubierta de acero inoxidable cautivos de liberación rápida accionados por resorte
  • Protector contra hielo/polvo de acero inoxidable con bisagra opcional
  • Argolla de elevación de acero integrada montada en la parte superior de cada panel
  • Fabricado con un diseño de brida externa para permitir la apertura libre de la cubierta
  • Operadores superiores de disyuntores autoalineables diseñados para instalación en campo y en fábrica
  • Sellado en fábrica y completamente cableado para la máxima cantidad de circuitos disponibles
  • Todos los bloques de terminales están completamente cableados con cada número de contacto para facilitar la conexión de entradas de bifurcación.
  • Bastidores de terminales de acero inoxidable 316L de calibre pesado suministradas con tres placas removibles para presacables.
  • La junta de alta integridad proporciona un sello impermeable.
  • Disponible con disyuntores GFI o EPD

Materiales estándar

  • Gabinete y cubierta de la caja del disyuntor: aluminio sin cobre
  • Cubierta de terminal: acero inoxidable tipo 316L ("S") o aluminio sin cobre ("A")
  • Junta: neopreno (gabinete de aluminio fundido); espuma de poliuretano (gabinete de acero inoxidable)
  • Manijas de operación: aluminio sin cobre
  • Ejes y bujes de operación, pernos de cubierta, arandelas, bisagras, respiradero/drenaje, resortes retráctiles: acero inoxidable
  • Operadores de disyuntores: no metálicos
  • Soporte de elevación: acero laminado en frío electrogalvanizado
  • Chasis: cobre con recubrimiento de plata
  • Tapa del respiradero: material no metálico Delrin®
  • Barra neutra y a tierra: aluminio estañado

Planos y ayuda para el diseño

Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close