Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Interruptores rotatorios

La gama completa de interruptores rotatorios de Eaton ofrece una opción compacta, económica y de alta calidad para conmutación y aislamiento que abarca una gama de 16 A a 1200 A. La serie R5 de interruptores son dispositivos con certificación UL 508, adecuados para su uso como dispositivos de desconexión de motor. La oferta R9 consiste en productos con y sin fusibles con certificación UL 98 que pueden utilizarse para la entrada de servicio o en cualquier lugar donde se necesite o se requiera un medio de desconexión local.

Clase de voltaje
600 VCA
Capacidad nominal
16 A a 1200 A
Características
Calificaciones de caballos de fuerza

Características principales

  • Gama completa de productos UL508 y UL98, 600 VCA máx.
  • Proporciona aislamiento e interruptor de ruptura de carga para circuitos de control y de máquina; Serie R5 (UL508), de 16 A a 100 A
  • Disponible en estilos con fusible y sin fusible que proporcionan funcionalidad de apertura rápida para el aislamiento de seguridad de cualquier circuito de bajo voltaje; Serie R9 (UL98), de 30 A a 1200 A
  • Amplia oferta de manijas, ejes y accesorios para adaptarse a una variedad de aplicaciones
  • Calificaciones de caballos de fuerza
  • Diseños disponibles para aplicaciones de transferencia manual (de 16 A a 1200 A)

Flex Center del dispositivo de conmutación

Instalación de modificación personalizada de Eaton para satisfacer las especificaciones y necesidades únicas del producto del cliente 

Cartera de interruptores

La oferta de diseños de interruptores de seguridad más amplia de la industria.

Promueva la protección del personal y del equipo con interruptores de seguridad

La evolución de la tecnología de interruptores de seguridad y un creciente énfasis en la protección del personal

También puede interesarse en

Descargar enlaces
X
Download Close