Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Sistemas de control y distribución de energía de bajo voltaje

Switchracks

Los Switchracks proporcionan un centro de control completo del motor en un paquete integrado.  Los conjuntos son soluciones de ingeniería personalizadas para una amplia variedad de aplicaciones industriales y comerciales.  Cada rack contiene productos peligrosos y no peligrosos fabricados según los diseños específicos de la aplicación y los requisitos del cliente.

La división Crouse-Hinds de Eaton trabajará con usted en la selección de productos y el soporte específico de la aplicación, incluidas las recomendaciones para la selección de materiales, calificaciones y protección.  También ofreceremos asistencia en ofertas de proyectos, servicio de diseño de ingeniería, diseño de racks. Además, podemos recomendar paquetes de valor agregado que proporcionan ahorros de mano de obra y facilitan los esfuerzos de instalación y mantenimiento.

Certificaciones y cumplimientos

NEC

  • Clase I, Divisiones 1 y 2, grupos C y D (Grupo B opcional)
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III

Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (National Electrical Manufacturers Association, NEMA)

  • 3, 4X (opcional), 7B (opcional) CD, 9EFG, 12

Características de diseño

  • Racks de interruptores completos ensamblados y cableados de fábrica.
  • Las cajas de bus preperforada permiten cambiar o agregar componentes de manera rápida y fácil.
  • Ensamblaje completo cubierto bajo un pedido, elimina los costos de ingeniería, costos adicionales de realizar pedidos separados con varios proveedores para varios componentes y problemas de ensamblaje y programación en el sitio de trabajo.
  • El cableado es simple; después de que el rack de interruptores está en su lugar, los alimentadores se conectan al colector principal y las conexiones se realizan desde los motores de arranque; no es necesario ningún otro cableado en campo.
  • El tiempo y los costos de mantenimiento se reducen al agrupar los controles; el trabajo se realiza en una ubicación en lugar de moverse de un control a otro en varias ubicaciones.
  • Los componentes principales son los gabinetes estándar EBM, EPC, NMC, NMG, NCB, FLB, D2PB, EXD, D2D, EPL y D2L con acceso listo a arrancadores y disyuntores para inspección y mantenimiento.
  • Los racks personalizados para satisfacer sus requisitos exactos son una especialidad de Eaton; se suministrarán cotizaciones completas para cualquier trabajo, grande o pequeño (11,58 m de longitud máxima).

Materiales estándar

  • Material de la estructura del rack: elementos de canal de acero estructural o aluminio, empernados y soldados
  • Acabado estándar: acero galvanizado por inmersión en caliente o aluminio natural
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close