Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Tableros de traceado eléctrico encapsulados e iluminación para áreas peligrosas SynergEX

Máxima seguridad, fácil acceso y menos tiempo de inactividad

Los paneles SynergEX de la serie Crouse-Hinds proporcionan protección contra sobrecorrientes y cortocircuitos para aplicaciones que utilizan energía de bajo voltaje, iluminación y rastreo de calor en ubicaciones peligrosas, como refinerías, plantas químicas y petroquímicas, minería, instalaciones de procesamiento de alimentos e instalaciones de procesamiento corrosivo e industrial.

Los componentes y los disyuntores principales de SynergEX están completamente encapsulados para que las chispas o el calor no puedan encender una atmósfera explosiva.  Estos componentes encapsulados permiten el uso de gabinetes livianos para una instalación fácil.  Los paneles SynergEX se abren en segundos a través de dos tornillos de cuarto de vuelta, en comparación con los más de 70 pernos en los gabinetes NEMA 7 tradicionales.

Seguridad
Componentes completamente encapsulados
Confiabilidad
Clasificación NEMA 4X y 25k AIC
Facilidad de uso
Se abre y se cierra en segundos

Videos

Certificaciones y cumplimientos

  • Clase I, división 2, grupos A, B, C, D
  • Clase I, zona 2, AEx nA IIC Gc T4
  • Ex nA IIC T4 Gc

Cumple con

  • CSA C22.2 n.º 29-M1989 (R2004)
  • UL67 (Ed. 12): 2009
  • CSA C22.2 n.º 60079-15:2010
  • UL60079-15 (Ed. 4): 2013

Clasificación ambiental*

  • NEMA 3R, 4, 4X
  • Clase de temperatura: T4
  • Solo con casquillo principal: -20 °C a +55 °C
  • Con disyuntor principal: -20 °C a +40 °C

* Aptos para usar hasta a -40° con calentador.

Características de diseño

  • Los componentes están completamente encapsulados para que las chispas o el calor no puedan encender una atmósfera explosiva.
  • El chasis encapsulado elimina las conexiones de cables para obtener un diseño seguro al tacto, lo que reduce el potencial de puntos calientes y el costoso tiempo de inactividad durante el mantenimiento.
  • Diseño liviano y huella reducida para una instalación más sencilla con menores costos de mano de obra.
  • Fácil de abrir y de acceder con solo 1/4 de vuelta (en comparación con los más de 70 pernos en un gabinete tradicional)
  • Gabinete NEMA 4X para una entrada superior y protección contra la corrosión.
  • Rango de temperatura certificado de -40 ºC a +60 ºC para confiabilidad en condiciones extremas.
  • Clasificación 25k AIC para una protección con alta capacidad de interrupción.
  • Mirilla de visualización para una indicación fácil del estado del disyuntor.
  • 12-84* circuitos
  • Placas removibles para presacables opcionales para agregar entradas de forma fácil.
  • Disyuntor principal encapsulado opcional de hasta 225 A.

* Para más de 42 circuitos, se apilan y acoplan múltiples gabinetes.

Materiales estándar

  • Gabinete: acero inoxidable 316L o lámina de acero pintada (opcional)
  • Mirilla de observación: policarbonato
  • Piezas externas (bisagras, tornillos, arandelas, manijas de ¼ de vuelta, placas de prensaestopas): acero inoxidable 316L
  • Piezas internas (tornillos, arandelas, sujetadores de placa posterior): acero enchapado en zinc
  • Juntas: silicona
  • Panel de frente muerto: acero inoxidable 316L
  • Casquillos de chasis: cobre estañado
  • Conjunto de unión/conexión a tierra: aluminio
  • Disyuntores encapsulados: nailon con retardante de llama
  • Manijas de disyuntor: nailon tipo 6/6
Especificaciones

Ordering Information - SynergEX EZFlex

SynergEX EZFlex Catalog Numbering System
Descargar enlaces
X
Download Close