Sensor resistente
E52 tipo cubo: los sensores tipo cubo E52 de Eaton ofrecen una detección inductiva resistente, robusta y de largo alcance. Estos sensores cuentan con convenientes salidas de configuración automática que detectan automáticamente una configuración de salida NPN o PNP y configuran automáticamente el sensor para un funcionamiento adecuado, sin intervención del usuario. Los LED indicadores brillantes de potencia y salida facilitan la configuración y la solución de problemas.
E52 tipo rectangular: los sensores de proximidad inductiva tipo rectangular E52 de Eaton cuentan con un diseño compacto que ahorra espacio para aplicaciones donde no se pueden usar sensores tubulares. Estos dispositivos CC de 3 cables están construidos con cubiertas PBT robustas para resistencia a la corrosión y están rellenos de epoxi para soportar golpes y vibración. Hay LED indicadores brillantes disponibles en todos los modelos para mostrar claramente el estado del sensor.
Fabricantes de equipos originales de maquinaria, fabricación y automoción
Características del producto
Datos técnicos y especificaciones
Aprobaciones
Ajuste las aplicaciones cuando el sensor convencional sea demasiado grande
Características del producto
Datos técnicos y especificaciones
Aprobaciones