Descargar documento () de 20
Tablero

Subestación de control con interruptor de carga de diseño estrecho con gabinete metálico de voltaje medio de 5 a 15 kV

La subestación de control de voltaje medio con interruptor de carga flexible y estrecha (MVS-ND) de Eaton está especialmente diseñada para salas de equipos más pequeños. Dentro de una huella muy reducida, la subestación de control incorpora terminaciones de cables accesibles al frente, tecnología comprobada de paletas de parpadeo y canal de aire, desconexión visible y fusibles de capacidad completa. 

CLASE DE VOLTAJE
hasta 15 kV
CORRIENTE CONTINUA
hasta 1200 A
CLASIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN
Hasta 38 kAIC

Características principales

  • Reduce el ancho de la estructura a la mitad (a solo 46 cm (18 in))

  • Utiliza tecnología comprobada de hoja de parpadeo y canal de aire

  • Disponibles en forma independiente o en línea, con configuraciones para interiores y exteriores 

  • Cumple con o supera la norma IEEE C37.20.3 para aparamenta encapsulada de metal  

  • Cumple con o supera las normas NEMA SG5 y NEMA SG6

  • El mecanismo de apertura rápida acciona las cuchillas del interruptor a alta velocidad en posición abierta o cerrada  

  • Los interruptores pueden suministrarse con mecanismos de operación manual o eléctrica y con o sin fusibles primarios 

  • Los interbloqueos de puerta garantizan que el interruptor y los paneles de fusibles permanezcan cerrados a menos que el interruptor esté abierto  

  • La ventana de visualización proporciona una confirmación clara y visible de los contactos desconectados del interruptor

  • El dispositivo de conmutación de energía integrado opcional permite al operador abrir y cerrar el interruptor desde la distancia

Gane espacio valioso

La huella reducida del modelo estrecho MVS-ND de Eaton ofrece la misma tecnología comprobada en una huella muy reducida. Mide solo 46 cm (18 in), la mitad del ancho de los modelos tradicionales, y no contiene SF6, el MVS-ND es la subestación de control con interruptor de carga estrecha más flexible del mercado.

Configuraciones del sistema completamente probadas

El MVS-ND ofrece una flexibilidad de diseño excepcional con una variedad de opciones que incluyen configuraciones principales, de amarre y alimentadores; transiciones de colector principal de ubicaciones de colector principal inferior a superior e interruptores con y sin fusibles.  

Video de instalación del diseño estrecho del MVS

Potente protección de interruptor

Con la capacidad de cortar manualmente la fuente de alimentación a un área o equipo determinado, los interruptores MVS son ideales para aplicaciones como transformadores primarios, interruptores dúplex e interruptores selectores. Están disponibles tanto en forma independiente como en línea.

Capacidades de interrupción excepcionales

El mecanismo de apertura rápida en el interruptor de voltaje medio proporciona capacidad de interrupción de corriente de carga completa, mientras que los fusibles ofrecen capacidades de detección e interrupción de cortocircuito precisas y calibradas de forma permanente.

Sistemas y servicios de ingeniería eléctrica de Eaton

Con más de 1500 expertos en 60 ubicaciones en todo Canadá y EE. UU. y otros más en distintos lugares del mundo, el equipo de sistemas y servicios de ingeniería eléctrica de Eaton es una de las organizaciones de servicio más grande y experimentada del sector.
Especificaciones

Clasificaciones

VOLTAJE NOMINAL MÁXIMO 4,76 kV, 15 kV  
CORRIENTE CONTINUA 600 A a 1200 A  
CLASIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN Hasta 38 kA rms simétrico  
NIVEL DE IMPULSO BÁSICO (BIL) Clase de 4,76 kV, pico de 60 kV, clase de 15 kV, pico de 95 kV  

Normas

NORMA ANSI/IEEE IEEE C37.20.3, ANSI C37.57  
Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (National Electrical Manufacturers Association, NEMA) SG-5  
CSA C22.2 N.° 31  
APROBACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE TERCEROS UL, CSA o CSAUS disponibles para la mayoría de las capacidades  
CALIFICACIÓN SÍSMICA IBC, CBC  

Gabinete

ACCESO Opciones frontales y posteriores  
MEDIO DE AISLAMIENTO Aire  
AISLAMIENTO DEL COLECTOR Opcional  
SOPORTES DEL COLECTOR Poliéster de fibras de vidrio  
TIPO DE GABINETE Interior y exterior  
DIMENSIONES DE LA SECCIÓN PARA INTERIORES (TÍPICA) 46 cm (18") de ancho x 152 cm (60") de profundidad x 234 cm (92") de alto  

Dispositivos

DISPOSITIVO DE CONMUTACIÓN Interruptor fusible  
MONTAJE DE DISPOSITIVOS Fijo  

Otro

PESOS 363 kg (800 lb)  
     

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close