Descargar documento () de 20

Gabinetes SecTER y manguitos de conexión a tierra

Los gabinetes SecTER monofásicos y trifásicos de la serie Cooper Power de Eaton se utilizan en centros de seccionamiento de cables.

Diseño estético
Instalaciones sin obstrucciones
Características accesibles
Fácil de usar
Varias aplicaciones
Flexible

Características principales

  • El recubrimiento de pintura electro-estática de TGIC supera los requisitos de recubrimiento de ANSI
  • Visibilidad mejorada de las terminaciones con apertura de puerta empotrada
  • Opciones de acero inoxidable y aluminio para ambientes agresivos
  • Herrajes de acero inoxidable
  • Construcción duradera de acero dulce

Gabinete SecTER Cleer de apertura con carga de 600 A

Los versátiles gabinetes SecTER monofásicos y trifásicos de 600 A Cleer de la serie Cooper Power de Eaton están diseñados como centros de seccionamiento de cables completos con sistemas conectores de operación con carga Cleer 600 A para reducir el tiempo de funcionamiento a la mitad. También logran una ruptura visible sin necesidad de retirar terminaciones empernadas de 600 A ni mover cables pesados.

Diseñado con un diseño de perfil bajo

El diseño estético de perfil bajo proporciona instalaciones discretas para seccionar, roscar o terminar cables subterráneos

Adecuado para múltiples aplicaciones

La cubierta y el gabinete extraíbles con bisagras superiores y corte diagonal están diseñados para una fácil apertura por parte de una sola persona. La puerta empotrada y el antepecho bajo proporcionan un mejor acceso a las terminaciones interiores. Un tope de puerta evita que la puerta se cierre accidentalmente.
Especificaciones

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.

Descargar enlaces
X
Download Close