Los transformadores inteligentes trifásicos de la serie Cooper Power de Eaton transforman más que solo voltaje, están cambiando la cara del control y la administración de los activos. Al utilizar esquemas de control basados en microprocesadores, el transformador inteligente VFI ofrece amplias opciones de monitoreo, seccionamiento de transformadores y bucles, registro de eventos de fallas, enclavamiento de zonas, protección direccional, exportación de datos y más. Junto con el interruptor/reconectador VFI integral o corriente arriba, el transformador inteligente reduce significativamente el impacto en el transformador y el equipo adyacente.
Transformador | Montaje tipo pedestal o subestación |
Disponible en el rango de kVA | Entre 150 kVA y 12 500 kVA |
Configuración primaria | Delta o conexión en Y |
Voltaje primario | Entre 2400 V y 34 500 V |
Tensión secundaria | 208 Y/120 V a 14 400 V |
Nivel básico de impulso (BIL) | Hasta 46 kV |
Aumento de la temperatura | Capacidad de aumento disponibles de 55 °C, 65 °C o 75 °C (PICO) |
Interruptor por falla de vacío | Operación manual o con motor |
Capacidad del interruptor de falla al vacío | 900 A cont. hasta 35 kV |
Potencia nominal de interrupción | 12,5 kA a 15/25/35 kV o 16 kA a 15 kV |
Interrupción adicional | Hasta 50 kA cuando está en serie con PRCLF |
ANSI/IEEE |
C57.12.00, C57.12.34 y C57.12.36 |
CSA |
C227.4 o C88-M90 |
NEMA (nivel de sonido) |
NEMA TR-1 |
Aprobación/reconocimiento de terceros | FM Global (interior y exterior), UL/cUL |
Diseño |
Montaje tipo pedestal o subestación |
A prueba de manipulaciones |
Cámaras terminales del sistema de cierre y candado de 3 puntos |
Capacidad de la carcasa |
IEEE C57.12.28 (o 12.29 con acero inoxidable) |
Material |
Acero dulce o inoxidable (304L) |
Entorno de la caja |
Interior y exterior |
Medio de aislamiento |
Cámaras de terminales aéreos |
Tablero de control |
Certificación NEMA 4X UL |
Transformador de distribución |
Subestación trifásica o montaje tipo pedestal |
Ubicación de instalación |
Interior y exterior |
Dirección de potencia |
Reducción y aumento |
Protección por sobrecorriente |
Interruptor por falla de vacío |
Operadores de motor |
(opcional) reinicio remoto de VFI |
Relé del microprocesador |
Eaton E-Series, SEL o especificado |
UPS integral |
Batería de respaldo de 24 horas |
Sensores integrales |
TC (opcionales: TP, térmicos, de presión, de fluido, etc.) |
Tras una tormenta o un desastre, Eaton entiende que la seguridad y la velocidad de respuesta son todo. Puede confiar en los equipos de atención de Eaton para la planificación, la protección y la conexión.