Descargar documento () de 20
Sistemas y accesorios para riostras

Accesorios eléctricos

Los accesorios eléctricos de la serie B-Line de Eaton están diseñados para la canalización de superficies de metal, iluminación y soportes de cables. Estos productos permiten ahorrar tiempo y son ideales para accesorios eléctricos, entre ellos, los siguientes: 

  • Colgadores de canal
  • Colgadores para accesorios
  • Cubiertas
  • Cubierta de conexión
  • Empalmes de riostra
  • Conectores de canal y caja
  • Tiras de cierre
  • Cajas de interruptores
  • Placas de conexión de conductos
  • Cajas de conexiones y bujes universales
  • Uniones de riostra

Canalizaciones de superficie

Las canalizaciones de superficie de la serie B-Line de Eaton tienen certificación UL y cumplen con los requisitos del Artículo 384 del Código Eléctrico Nacional. Además de un sistema de canalización, el canal proporciona soporte estructural.

Soportes de cables

Los accesorios eléctricos de la serie B-Line incluyen una gama completa de abrazaderas y monturas en porcelana y elastómero termoplástico. Las abrazaderas de cables Insulclamp y las monturas de porcelana vienen con abrazadera y accesorios de montaje de acero electrochapado. 

Accesorios ideales para usar con canalización de riostra

Si hay una rejilla de techo presente o necesaria, ¿por qué no usarla como canalización? En lugar de crear un nuevo sistema de canalización, Eaton puede ayudar a incorporar sus tendidos de cableado en la estructura de riostra de la serie B-Line.
Especificaciones

Materiales y acabados 

En la fabricación de los accesorios eléctricos de la serie B-Line, se usan materiales y procesos de alta calidad. Los materiales y acabados a continuación son los más frecuentes, a menos que se indique lo contrario en el catálogo del sistema de riostras de la serie B-Line, en la sección de accesorios eléctricos.

Materiales

  • Acero hecho de tiras o placas de acero de bajo contenido de carbono
  • Monturas de porcelana fabricadas con un proceso en seco y con esmaltado blanco (resistencia dieléctrica de la porcelana: 50 voltios/mil)

Acabados

  • Simple (rendimiento mínimo de 33 000 psi según ASTM A1011)
  • Zinc de galvanizado electrolítico (ASTM B633 Tipo III)
  • Dura Green
  • Pregalvanizado (ASTM B653)
  • Cromato de zinc amarillo (ASTM B633 SC# Tipo II)

Para obtener información adicional sobre materiales, acabados, cargas, tablas de selección y especificaciones, consulte o descargue el catálogo del sistema de riostras de la serie B-Line de Eaton.

Colgadores fluorescentes de accesorios/canal

Colgador sin perno

  • B616-9/16
  • B616-7/8
  • B616A-22A-9/16
  • B616A-22A-7/8

Colgador con perno

Deja un espacio de más de 12,7 mm (1/2”) entre el canal y el accesorio.

  • B616S-9/16
  • B616S-7/8
  • B616S-22A-9/16
  • B616S-22A-7/8

Colgador con agujero ciego

Deja un espacio de más de 12,7 mm (1/2”) entre el canal y el accesorio.

  • B616G-9/16

Colgadores de canal

Use con conducto ATR de 9,52 mm (3/8”) y 12,7 mm (1/2”).

  • B215S y B216S
  • B241S

Conector de canal giratorio

Gira 15 grados en un plano de 360 grados.

  • B390S y B390BX

Colgador para accesorios H.I.D.

Gira 15 grados en un plano de 360 grados.

  • B465

Tuercas con pernos o sin pernos para accesorios

  • Sin perno (se muestra):  B436 
  • Con perno:  B436S 

Colgador para accesorios de la serie B460

Deja un espacio de más de 12,7 mm (1/2”) entre el canal y el accesorio.

  • Para canales B22, B24, B26 y B32,
    use el modelo: B460-22
  • Para el canal B12,
    use el modelo: B460-12
  • Para el canal B11, use B460-11

Colgador para accesorios de la serie B464

Deja un espacio de más de 3,18 mm (1/8”) entre el canal y el accesorio.

  • Para el canal B32, use el modelo: B464-32
  • Para los canales B22, B24 y B26, use el modelo: B464-22
  • Para el canal B12, use B464-12
  • Para el canal B11, use B464-11

Tiras de cierre a presión y cajas de interruptores

Tira de cierre a presión

Para usar en canal de 41,28 mm (1 5/8”) de ancho.  Consulte el catálogo de riostras B-Line para ver las tablas de relleno. Longitud estándar de 3,05 m (120”).

  • Serie B217-20 
    • Material calibre 20
    • Disponible en Dura Green, galvanizado y zinc amarillo
  • Serie B217-24
    • Material calibre 24
    • Disponible en Dura Green, galvanizado y zinc amarillo
  • Serie B217P
    • Disponible en plástico verde o gris

Caja de interruptores de encaje a presión de la serie B516

  • Se proporciona con orificio roscado n.° 10-32 para la correa de conexión a tierra.
  • Placa de cubierta doble incluida
  • No incluye el receptáculo.
  • Requiere instalación con cable de conexión a tierra para usar con el sistema de canalización con certificación UL.

 

Caja de interruptores de la serie B516S

  • Placa de cubierta doble incluida
  • No incluye el receptáculo.

 

Soluciones de cubiertas  

Cubiertas tipo X

Disponible en material calibre 12 en zinc, Dura Green, galvanizado por inmersión en caliente y acero inoxidable.

  • Para el canal B42, use B203
  • Para el canal B54, use B204
  • Para el canal B22, use B205
  • Para el canal B32, use B206
  • Para el canal B52, use B220
  • Para el canal B12, use B221
  • Para el canal B11, use B222
  • Para el canal B24, use B223 

Cubiertas

Disponibles en material calibre 12 con acabados de zinc y Dura Green.

  • Para el canal B52, use B283
  • Para los canales B54 y B56, use B2584
  • Para el canal B22, use B285
  • Para los canales B24 y B26, use B286

Cubierta de conexión

  • Para usar con el canal B32
    • B392-32-1/2
    • B392-32-3/4
  • Para usar con el canal B22
    • B392-22-1/2
    • B392-22-3/4
    • B392-22-1

Cubierta de conexión

  • Para usar con el canal B12
    • B392-12-1/2
    • B392-12-3/4
    • B392-12-1
  • Para usar con el canal B11
    • B392-11-1/2
    • B392-11-3/4
    • B392-11-1

Cajas de conexiones

Caja de conexiones universal de la serie B718

Para usar con los canales B22, B24 y B26.  Ensamble los bujes B719 en los agujeros ciegos cuadrados de B718.

  • B718-1
  • B718-2
  • B718-3
  • B718-4
  • Buje: B719

Caja de conexiones y bujes universales de la serie B518

Consulte el catálogo de riostras de la serie B-Line para obtener una guía de selección y kits de conexión de canales.

  • B518-1
  • B518-2
  • B518-3
  • B518-4

Uniones de riostra

Uniones de riostra rectas de la serie B766

  • Para el canal B11, use B766-11
  • Para el canal B12, use B766-12
  • Para los canales B22 y B24, use B766-22
  • Para el canal B26, use B766-26
  • Para el canal B32, use B766-32
  • Para el canal B42, use B766-42
  • Para los canales B52 y B52, use B766-52
  • Para el canal B766-56, use B766-56

Uniones de riostra con codo de 90 grados de la serie B767

  • Para el canal B11, use B767-11
  • Para el canal B12, use B767-12
  • Para los canales B22 y B24, use B767-22
  • Para el canal B26, use B767-26
  • Para el canal B32, use B767-32
  • Para el canal B42, use B767-42
  • Para los canales B52 y B54, use B767-52
  • Para el canal B56, use B767-56

Unión de riostra en T de la serie B768

  • Para el canal B11, use B768-11
  • Para el canal B12, use B768-12
  • Para los canales B22 y B24, use B768-22
  • Para el canal B26, use B768-26
  • Para el canal B32, use B768-32
  • Para el canal B42, use B768-42
  • Para los canales B52 y B54, use B768-52
  • Para el canal B56, use B768-56

Uniones de riostra en cruz de la serie B769

  • Para el canal B11, use B769-11
  • Para el canal B12, use B769-12
  • Para los canales B22 y B24, use B769-22
  • Para el canal B26, use B769-26
  • Para el canal B32, use B769-32
  • Para el canal B42, use B769-42
  • Para los canales B52 y B54, use B769-52
  • Para el canal B56, use B769-56 

Horquilla de empalme de cuatro orificios de la serie B166

  • Para el canal B11, use B166-11
  • Para el canal B12, use B166-12
  • Para los canales B22, B24 y B26, use B166-22
  • Para el canal B32, use B166-32
  • Para el canal B42, use B166-42 
  • Para los canales B52, B54 y B56, use B166-52

Horquilla de empalme de cuatro orificios de la serie B166-46 

  • Para el canal B11, use B166-46-11
  • Para el canal B12, use B166-46-12
  • Para los canales B22, B24 y B26, use B166-46-22
  • Para el canal B32, use B166-46-32
  • Para el canal B42, use B166-46-42
  • Para los canales B52, B54 y B56, use B166-46-52

Placa con agujero ciego B619 

Requiere cable de conexión a tierra para usar con el sistema de canalización con certificación UL.

Horquilla de separación B589

Puede usarse con el perno de cableado B393-1.

Sujetador de cable de fibra B560

Asistente de instalación para sujetar los cables antes de instalar la tira de cierre a presión

Perno de cableado B393-1

Requiere cable de conexión a tierra para usar con el sistema de canalización con certificación UL.

Clip con horquilla de empalme B166CL

Úselo para cubrir el espacio entre la riostra.

Perno de borde B617

Disponible en acabado de zinc estándar

Colgadores giratorios

Colgadores giratorios de la serie B446A (solo hembra)

  • B446A-3/8
  • B446A-1/2

Colgadores giratorios de la serie B446B
(solo macho)

  • B446B-3/8
  • B446B-1/2

Colgadores giratorios de la serie B446C (hembra/hembra)

  • B466C-3/8
  • B466C-1/2

Colgadores giratorios de la serie B446 (hembra/macho)

  • B446-3/8
  • B446-1/2

Abrazaderas de cables Insulclamp

  • Reemplazan las abrazaderas de porcelana.
  • El elastómero termoplástico tiene una resistencia dieléctrica de 640 voltios/mil.
  • Diseño de una pieza retardante de llama para un montaje fácil
  • Los accesorios de montaje son no ferrosos y ayudan a evitar la inducción magnética.
  • Modelos: B4060, B4061, B4062, B4063. B4064, B4065, B4066, B4067, B4068, B4069, B4070, B4071, B4072, B4073, B4074, B4075, B4076, B4077, B4078, B4079, B4080, B4081, B4082, B4083, B4084, B4085, B4086, B4087, B4088, B4089, B4090, B4091, B4092, B4093

 

Descargar enlaces
X
Download Close

Centro de especificadores CoSPEC de la serie B-Line

En Eaton, nuestro objetivo es ser un proveedor líder de información y recursos para los profesionales del diseño y la ingeniería involucrados en el diseño, la construcción y el mantenimiento de subsistemas de instalaciones de ingeniería MEP&T a nivel mundial. CoSPEC está repleto de características, como el nuevo catálogo de CAD/BIM/PDMS/envíos que ofrece la posibilidad de seleccionar y ver los productos de la serie B-Line en 2D y 3D. Luego, con solo algunos clics, descargue fácilmente el contenido de diseño en uno de los casi 100 formatos diferentes de CAD, BIM, PDMS y gráficos.